Riadenie pohybov ovládania dverí koksových pecí

Spoľahlivé riadenie pri vysokých teplotách

Riešenie

Extrémne vysoké teploty nepredstavujú pre náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL zabudovaný v hydraulickom valci žiaden problém: Systém riadi všetky pohyby ovládania dverí koksových pecí až do teploty 100 °C. Robustný kovový kryt so stupňom ochrany IP67 a káblom PTFE umožňuje dokonca použitie systému na meranie polohy pri teplotách až do 200 °C.

Zvláštnosti

  • odolnosť voči vysokým teplotám na použitie na blokoch pecí
  • kovový kryt so stupňom ochrany IP67
  • rôzne rozhrania
Riadenie pohybov ovládania dverí koksových pecí
Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

Priemyselný tím

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.