Energia, konvenčné elektrárne
Energia, konvenčné elektrárne

Osvedčená presnosť pre najprísnejšie požiadavky

Efektívne a ekologické spaľovacie procesy v konvenčných elektrárňach si vyžadujú turbíny a generátory s vysokou presnosťou regulácie. Požiadavky kladené na presnosť sú mimoriadne vysoké. Snímače od spoločnosti Balluff ich spĺňajú bez problémov. Pretože naše riešenia sme vyvinuli pre potreby vášho použitia.

Príklady aplikácií

  • Regulácia ventilov

    Jednoduchá a spoľahlivá regulácia ventilov pomocou redundantných snímačov dráhy

    Riešenie

    Pri rýchlouzatváracích regulačných ventiloch platia najprísnejšie bezpečnostné požiadavky. Splniť ich môže iba redundantný systém. V našom redundantnom magnetostrikčnom systéme na meranie polohy BTL 7 sme preto v jednom prúte kompaktne integrovali tri nezávislé meracie vetvy a tri nezávislé elektronické jednotky.

    Robustný, bezdotykovo a absolútne pracujúci systém na meranie polohy je voľne konfigurovateľný. Ďalšia veľká výhoda: Vďaka svojím kompaktným rozmerom sa snímač dá bez problémov použiť v už nainštalovaných neredundantných systémoch na meranie polohy. Umožňuje komfortné naprogramovanie spúšťacích a koncových bodov pomocou počítača. Preberanie blokov parametrov je jednoduché. Pre vás to znamená úplne nekomplikované a rýchle uvedenie do prevádzky.

    Zvláštnosti

    • maximálna bezpečnosť vďaka 2 alebo 3 kompletne oddeleným snímačom v jednom telese
    • hodí sa aj pre veľké ventily – s rozsahom merania až do 7 620 mm
    • kompaktné, priestorovo nenáročné teleso
    • rýchle uvedenie do prevádzky
    • žiadne opotrebenie a bez údržby vďaka bezdotykovému fungovaniu
    • kontrola všetkých kanálov pomocou LED diód
    Energia, konvenčné elektrárne, regulácia ventilov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Spoľahlivá kontrola klapiek

    Záruka dokonalého zatvárania klapiek

    Riešenie

    Klapky sa používajú vo všetkých oblastiach elektrární na kontrolu plynov alebo emisií. Robustné hydraulické valce s magnetostrikčným snímačom na meranie pozície spoľahlivo otvárajú a zatvárajú klapky, a tak podporujú bezpečnú prevádzku elektrárne.

    Zaujímavosti

    • na vonkajšie použitie vďaka veľkému teplotnému rozsahu
    • možnosť zabudovania do valca
    • spoľahlivé
    Spoľahlivá kontrola klapiek
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Kontrola dopravníkových pásov

    Hravo zvládnete aj tie najtvrdšie podmienky

    Riešenie

    Na dopravníkových pásoch elektrární vládnu tie najtvrdšie podmienky. Optické senzory v robustnom kryte sú optimálne chránené, aby vám zaručili spoľahlivú kontrolu dopravníkových pásov. Voliteľne sú vybavené aj vzduchovou dýzou, aby sa optika neznečistila.

    Zaujímavosti

    • ochrana pred teplom, prachom, vlhkosťou (IP69 K)
    • voliteľná vzduchová dýza na čistenie
    • voliteľné chladenie vzduchom alebo vodou
    • aj vo verzii Ex
    Kontrola dopravníkových pásov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Kontinuálna kontrola valcovania

    Záruka spoľahlivej prevádzky uhoľných mlynov

    Riešenie

    V uhoľných mlynoch podliehajú valce opotrebovaniu alebo sa môžu poškodiť, keď sa do mletého materiálu primieša cudzie teleso. Kontinuálnu kontrolu valcov zaručíte magnetostrikčným snímačom na meranie pozície BTL Profil. To zabezpečí spoľahlivú prevádzku vášho uhoľného mlynu.

    Zaujímavosti

    • jednoduchá montáž
    • vhodné aj na dovybavenie
    • cenovo výhodné riešenie
    Kontinuálna kontrola valcovania
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Záruka rýchlych radiacich procesov

    Všetky radiace procese pod palcom

    Riešenie

    Pri výkonových spínačoch je dôležité získať presné dáta o čase radiceho pohybu: pri uvedení do prevádzky, pri údržbe alebo počas prevádzky. Magneticky kódované systémy merania dráhy to spoľahlivo zvládnu. Tak včas rozpoznáte škody alebo im dokonca môžete predísť.

    Zaujímavosti

    • vysoko dynamické
    • absolútne alebo inkrementálne varianty
    • spájacie a vodiace prvky dostupné ako príslušenstvo
    Záruka rýchlych radiacich procesov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.