Hydraulika
Hydraulika

Dôležité pri všetkých spôsoboch získavania energie

V elektrárňach sa hydraulické systémy používajú na reguláciu a riadenie množstva procesov. Silným srdcom týchto systémov je hydraulický agregát, ktorý vytvára potrebný tlak. Rovnako vysoké sú aj požiadavky na senzory: Musia byť absolútne presné, veľmi spoľahlivé a s možnosťou dobrej integrácie.

Senzory spoločnosti Balluff bravúrne spĺňajú všetky tieto podmienky a presvedčia váš skvelým pomerom ceny a výkonu.

Príklady aplikácií

  • Spoľahlivá kontrola hydraulického tlaku

    S jednoduchou manipuláciou a inštaláciou nenáročnou na priestor

    Riešenie

    Tlakové senzory spoločnosti Balluff je možné vďaka veľkému displeju a jednoduchému ovládaniu VDMA parametrizovať ľahko a rýchlo. Keďže sa displej a elektrický výstup otáčajú do polohy nezávislej od príruby, môžete tlakové senzory nainštalovať flexibilne a priestorovo nenáročne.

    Zaujímavosti

    • Kompaktný dizajn telesa
    • Miestne zobrazenie tlaku
    • binárne spínacie výstupy
    • analógové výstupné signály – aj s rozhraním IO-Link
    • voliteľne až do -40 °C
    Spoľahlivá kontrola hydraulického tlaku
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Meranie oleja v hydraulickej nádrži

    Kontinuálna kontrola hladiny a rozpoznanie netesností

    Riešenie

    Dostatočná hladina hydraulického oleja je podmienkou na bezchybnú prevádzku hydraulického systému. Permanentná kontrola hladiny preto zohráva dôležitú úlohu. Kapacitné senzory spoločnosti Balluff spoľahlivo zaznamenávajú hraničnú hladinu oleja v hydraulickej nádrži. Ako senzory netesnosti namontované v olejovej vane spoľahlivo hlásia všetky netesnosti.

    Zaujímavosti

    • spoľahlivé zaznamenávanie minimálnej a maximálnej hladiny
    • použitie v širokom teplotnom rozsahu
    Meranie oleja v hydraulickej nádrži
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.