Energia, sila vody
Energia, sila vody

Presná regulácia veľkých zariadení

Sila vody má v súčasnosti v rámci mixu zdrojov obnoviteľnej energie významné postavenie a ukrýva ešte stále veľký objem nevyčerpaného potenciálu.
Predpokladom zvládnutia obrovských vodných síl sú pritom spoľahlivé a maximálne presne pracujúce regulačné systémy.
Spoločnosť Balluff podporuje a chráni najmodernejšie koncepcie turbín a ovládaní pomocou vysokopresných riešení tvorených snímačmi a systémami na meranie polohy.

Príklady aplikácií

  • Regulácia rozvádzacích lopatiek v Kaplanových turbínach

    Rovnomerná prevádzka turbín vďaka spoľahlivej regulácii

    Riešenie

    Na dosiahnutie rovnomerného chodu turbín sa v Kaplanových turbínach v prípade potreby upravuje poloha rozvádzacích lopatiek. Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL – profil vám umožnia spoľahlivú a bezpečnú reguláciu vašich turbín .

    Zvláštnosti

    • mimoriadna spoľahlivosť
    • po prerušení prívodu elektrickej energie nie je potrebný referenčný chod
    • robustné a bezdotykové riešenie
    Energia, sila vody, regulácia rozvádzacích lopatiek v Kaplanových turbínach
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Regulácia obežných lopatiek v Kaplanových turbínach

    Efektívna úprava výkonu vďaka spoľahlivej regulácii

    Riešenie

    Vďaka nastaveniu obežných lopatiek podľa množstva vody sa v Kaplanových turbínach upravuje výkon turbíny. Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL sú integrované priamo do hriadeľa a starajú sa o optimálne prestavenie obežného kolesa. Tým sa umožnení efektívna regulácia výkonu vašich turbín.

    Zvláštnosti

    • vysoký stupeň ochrany
    • odolnosť voči tlaku na integráciu v hydraulických valcoch
    Energia, sila vody, regulácia obežných lopatiek v Kaplanových turbínach
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Regulácia Peltonových turbín

    Spoľahlivé sledovanie tlaku vody

    Riešenie

    V Peltonových turbínach sa regulácia otáčok lopatkového kolesa a teda aj výstupného výkonu vykonáva pomocou trysiek v prúde vody. Na viacerých vstupných tryskách je prítomný vysoký tlak až 200 bar, ktorý sa musí sledovať rýchlo a rovnomerne. Zabezpečia to magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL od spoločnosti Balluff – s vysokou spoľahlivosťou.

    Zvláštnosti

    • spoľahlivé a robustné riešenie
    • kompaktná konštrukcia
    Energia, sila vody, regulácia Peltonových turbín
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Monitorovanie hrádzí

    Presná regulácia stavu hladiny

    Riešenie

    Plnoautomatická regulácia stavu hladiny vody na hrádzach sa medzičasom stala štandardom. Naše snímače sklonu BSI presne zaznamenávajú medzipolohy a spoľahlivo monitorujú vaše hrádze.

    Zvláštnosti

    • veľký teplotný rozsah
    • analógový výstup 4 … 20 mA
    • kompaktná konštrukcia
    Energia, sila vody, monitorovanie hrádzí
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Monitorovanie hrablíc

    Robustné riešenie pre vyššiu hospodárnosť

    Riešenie

    Naplaveniny na vtoku do vodných elektrární môžu zapríčiniť výkonnostné straty. V najhoršom prípade spôsobia dokonca upchatie. V hrabliciach na zachytávanie plávajúcich predmetov registrujú naše indukčné snímače BHS odolávajúce vysokému tlaku koncové polohy hrablíc a spoľahlivo ich monitorujú. Dôležitý príspevok k hospodárnosti vášho zariadenia.

    Zvláštnosti

    • vysoká odolnosť proti tlaku
    • jednoduchá montáž
    Energia, sila vody, monitorovanie hrablíc
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Meranie nízkych otáčok

    Možná je aj kontrola zastavenia

    Riešenie

    Náš magneticky kódovaný systém merania dráhy je aj pri nízkych otáčkach extrémne presný. Vďaka tomu vytvárajú hydro turbíny presné otáčky hriadeľa. Alebo kontrolujú zastavenie hydrodynamických ložísk v pohotovostnom režime, aby zabránili poškodeniam ložísk následkom chýbajúceho mazania.

    Zaujímavosti

    • presné meranie otáčok
    • žiadne opotrebovanie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • možná je aj kontrola zastavenia
    Meranie nízkych otáčok
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Zaistenie spoľahlivej zatváracej polohy

    Spoľahlivá kontrola prístrojov

    Riešenie

    Pri prístrojoch vo vodnej elektrárni je potrebné objemový tok spoľahlivo zablokovať. Vysoko indukčné snímače odolávajúce vysokému tlaku spoločnosti Balluff kontrolujú priamo na tesniacej hrane, či je blokovací diel úplne uzavretý

    Zaujímavosti

    • vysoká odolnosť voči tlaku
    • rozličné varianty krytov a závitov
    • káblové alebo konektorové spoje
    Zaistenie spoľahlivej zatváracej polohy
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Zjednodušená inštalácia v teréne

    Koncept ponúka medzinárodné využitie

    Riešenie

    Pri konštrukcii zariadení je často potrebné pripájať čiastkové komponenty na riadenie cez dlhé trate. So systémom IO-Link je tento koncept vhodný na inštaláciu v teréne na rôznych trhoch. Na prispôsobenie zberného systému sa používa ľubovoľná požadovaná jednotka master. Schémy zapojenia zostanú rovnaké.

    Zaujímavosti

    • Adresa prevádzkovej zbernice/IP adresa pre max. 136 signálov E/A a diagnostických bodov
    • digitalizované analógové hodnoty namiesto analógových signálov (nie je potrebný tienený kábel)
    • akčné členy s riadením až do 2 A
    Zjednodušená inštalácia v teréne
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.