Lisy v obrábaní kovov
Lisy v obrábaní kovov

Riešenia snímačov zaručujú vysokú disponibilitu zariadení

Mechanické lisy sa stali neodmysliteľnou súčasťou tvarovacieho obrábania kovov. Mimoriadne vysokokvalitné, ako aj presné nástroje a formy, ktoré sa pritom používajú, sú väčšinou skonštruované na vysoké počty vyrobených kusov.

Dlhé doby prestojov si preto nikto nemôže dovoliť. Lebo každá minúta je drahocenná. A akékoľvek dlhodobé odstavenie výroby stojí v konečnom dôsledku množstvo peňazí. Hlavne vtedy, keď si poškodenia drahého vybavenia vyžiadajú ich výmenu.

Na snímanie presnej polohy lisu počas procesov obrábania sa preto na mnohých miestach používajú riešenia pomocou snímačov. S ich pomocou rozpoznáte chybné funkcie ihneď a zabránite následným chybným funkciám. Pretože váš lis vybavený týmto spôsobom sa v núdzovom prípade okamžite automaticky vypne.

Príklady aplikácií

  • Spínanie excentrických lisov

    Spínacie stanice sú pri malých zdvihoch a veľkom počte zdvihov dlhoročne osvedčeným riešením

    Riešenie

    Pri lisoch s malými zdvihmi a veľkým počtom zdvihov sa už počas mnohých rokov osvedčili naše spínacie stanice: nielen v mechanickom, ako aj v indukčnom vyhotovení.

    Prostredníctvom mechanicky nastaviteľných vačiek sa dajú s ich pomocou v závislosti od uhla otáčania excentrického hriadeľa stanoviť viaceré body zapínania a vypínania riadenia. Podľa typu a požiadaviek lisu je a proces podporovaný spínacími stanicami so schváleniami profesijných združení alebo bez nich.

    Zvláštnosti

    • osvedčené pri lisoch s malými zdvihmi a veľkým počtom zdvihom
    • mechanické a indukčné vyhotovenie
    • stanovenie viacerých bodov zapínania a vypínania riadenia
    • spínacie stanice so schváleniami profesijných združení alebo bez nich
    Obrábanie kovov, spínanie excentrických lisov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Riadenie hydraulických lisov

    Optimálne využívanie strojov vďaka magnetostrikčným snímačom na meranie pozície

    Riešenie

    Hydraulické lisy dosahujú svoju menovitú silu po celej dĺžke zdvihu. Naše magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL spoľahlivo prevezmú monitorovanie polohy.

    Snímač polohy je umiestnený na pohyblivom dieli, profil s prvkom na meranie dráhy na pevnom dieli lisu. Systém je odolný voči vyskytujúcim sa mechanickým šokom. Vďaka tomu vám vysoká presnosť nameraných hodnôt a rýchlosť aktualizácie umožňuje optimálne využívanie stroja.

    Zvláštnosti

    • spoľahlivé monitorovanie polohy
    • necitlivé voči mechanickým šokom
    • optimálne využívanie stroja vďaka vysokej presnosti merania a rýchlosti aktualizácie
    Obrábanie kovov, riadenie hydraulických lisov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Výmena lisovacích nástrojov

    Indukčné spínače automatizujú výmenu nástrojov

    Riešenie

    Na ochranu drahých lisovacích nástrojov musia byť snímače viacnásobne upevnené na samotnom nástroji.

    Vďaka indukčným spínačom BIC od spoločnosti Balluff dostanú potrebnú energiu. Bezdotykový systém okrem toho prenáša snímačmi získané dáta medzi lisovacím nástrojom a riadením lisu. Takto systém zabezpečí, že sa lisovacie nástroje dajú vymieňať automatizovane, teda bez manuálneho pripojenia konektorových spojov.

    Zvláštnosti

    • spoľahlivé napájanie snímačov
    • bezdotykový prenos dát
    • automatizovaná výmena lisovacích nástrojov
    Obrábanie kovov, výmena lisovacích nástrojov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Kontrola hrúbky plechov

    Spoľahlivá kontrola podávania plechov pomocou indukčných snímačov vzdialenosti

    Riešenie

    Indukčné snímače vzdialenosti BAW zabraňujú nesprávnemu podávaniu plechového materiálu.

    Tieto snímače monitorujú, či sa plechy privádzajú dvojmo, a detegujú hrúbku plechov. Na tento účel máte k dispozícii kontinuálny výstupný signál alebo IO-Link. Podľa konkrétnej aplikácie, požiadaviek na presnosť a druhu upevnenia plechu sa používa jeden alebo dva snímače.

    Zvláštnosti

    • žiadne nesprávne podávanie plechového materiálu
    • kontinuálny výstupný signál (napr. 0…10 V) alebo IO-Link
    • jeden alebo dva snímače v závislosti od použitia, požiadaviek na presnosť a druhu upevnenia plechu
    Obrábanie kovov, kontrola hrúbky plechov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Kontrola previsu plechového pásu

    Zabezpečenie automatického podávania plechových pásov vďaka ultrazvukovým snímačom vzdialenosti

    Riešenie

    Naše ultrazvukové snímače vzdialenosti BUS s kontinuálnym výstupným signálom podporujú automatické podávanie plechových pásov.

    Tempo sa pritom odsúhlasuje rýchlosťou taktovania lisovacieho, resp. vysekávacieho procesu. Vzdialenosť medzi plechom a snímačom slúži ako signál na riadenie rýchlosti motora.

    Zvláštnosti

    • automatické privádzanie plechových pásov vďaka spoľahlivému meraniu odstupu
    • tempo privádzania zladené s rýchlosťou taktovania lisovacieho/vysekávacieho procesu
    • vzdialenosť plech – snímač ako signál na riadenie rýchlosti motora
    Obrábanie kovov, kontrola previsu plechového pásu
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Monitorovanie lisovacích tlakov

    Vysokokvalitný nástroj na dynamické monitorovanie lisovacieho tlaku

    Riešenie

    Pomocou našich snímačov tlaku BSP zistíte lisovacie tlaky jednoduchým spôsobom prostredníctvom aktuálneho hydraulického tlaku.

    Ako užívateľ hydraulického lisu získate vysokokvalitný nástroj na dynamické monitorovanie týchto tlakov.

    Zvláštnosti

    • ideálne pre užívateľov hydraulických lisov
    • vysokokvalitný nástroj na dynamické monitorovanie lisovacích tlakov
    Obrábanie kovov, monitorovanie lisovacích tlakov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.