Kódovanie nástrojov
Kódovanie nástrojov

Automatizovaná identifikácia nástrojov vďaka Industrial RFID

Vďaka RFID sú správne údaje v správnom čase na správnom mieste.

Prenášanie parametrov nástrojov, ako je číslo, priemer a dĺžka nástrojov, do riadenia CNC zaručuje optimálne využívanie nástroja a vysokú disponibilitu strojov. Monitorovanie prestojov a koncepcie riadenia správy zabraňujú neproduktívnemu chodu naprázdno, nesprávnym priradeniam a výskytu chýbajúcich nástrojov alebo nástrojov, ktoré neboli včas nabrúsené.

Riešenia Tool-ID odčítajú aktuálny stav na nástroji a zadokumentujú všetky údaje. To umožňuje prognózu budúceho používania. A zvyšuje kvalitu a efektívnosť výrobného procesu tým, že znižuje náklady a zvyšuje hospodárnosť.

Vďaka Industrial RFID máte vždy správne údaje v správnom čase na správnom mieste. A budete vždy najlepšie pripravení na Priemysel 4.0.

Príklady aplikácií

  • Nastavenie nástrojov

    Automatické snímanie nástrojov na nastavovacom prístroji s integrovanou jednotkou RFID

    Riešenie

    Prístroj na nastavenie nástrojov s integrovanou RFID zapisovacou a čítacou jednotkou rozpozná vložený nástroj na základe automatického čísla nástroja. Následne zapíše namerané skutočné parametre nástrojov na RFID čip na držiaku nástrojov.

    Zvláštnosti

    • automatické rozpoznanie nástroja
    • zápis skutočných parametrov nástroja na RFID čip na držiaku nástrojov
    Obrábanie kovov, nastavenie nástrojov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Dokumentácia údajov o nástrojoch

    Parametre na RFID čipe umožňujú použiť nástroj kedykoľvek

    Riešenie

    Jednoznačná dokumentácia všetkých parametrov prostredníctvom RFID čipu na držiaku nástrojov má mimoriadny význam. Pretože nástroj môže v prípade nepoužívania zostať v sklade dlhší čas bez toho, aby sa jeho údaje stratili. V prípade potreby sa dá ihneď znova použiť.

    Zvláštnosti

    • jednoznačná dokumentácia všetkých parametrov
    • údaje sa nestratia
    • nástroj sa dá v prípade aktuálneho nepoužívania kedykoľvek znova použiť
    Obrábanie kovov, dokumentácia údajov o nástrojoch
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Informovanie riadenia CNC

    Prenesenie údajov o nástroji v reálnom čas do riadenia

    Riešenie

    Pred alebo pri zavádzaní nástroja do nástrojového vretena načíta RFID čip skutočné parametre nástroja. Alternatívne sa dajú údaje načítať aj vtedy, keď sa nástroje vkladajú do zásobníka nástrojov – reťaz alebo zásobník.

    Pri oboch možnostiach sa všetky aktuálne údaje o nástrojoch prenášajú v reálnom čase do riadenia CNC.

    Zvláštnosti

    • načítanie parametrov nástroja pri zavádzaní nástroja alebo pri vkladaní nástrojov do zásobníka nástrojov
    • prenos údajov o nástroji v reálnom čas do riadenia CNC
    Obrábanie kovov, informovanie riadenia CNC
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Organizácia mapovania údajov

    Služba Balluff Mapping podľa vašich požiadaviek

    Riešenie

    Decentralizované uchovávanie údajov na RFID čip má tú výhodu, že parametre nástrojov sú dostupné vždy a nezávisle od centrálneho servera.

    Ako užívateľ definujete podľa svojich požiadaviek, v akom rozsahu sa majú tieto parametre uložiť.

    Mimoriadne dôležité pritom je: takzvané mapovanie údajov, tzn. organizácia adries na uloženie údajov, ktorá je zosúladená medzi nastavovacím prístrojom, správou skladu a obrábacím strojom. Podľa výrobcu existujú rôzne druhy mapovania. V prípade potreby môžete použiť návrh mapovania, ktorý vám predloží spoločnosť Balluff.

    Obrábanie strojov, organizácia mapovania údajov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás: