Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Riešenia pre efektívnu prevádzku

Globálny rast obyvateľstva predstavuje pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo nové výzvy. Zvýšená potreba potravín a surovín zvyšuje požiadavky na výnosy žatvy a efektívnosť strojov. Heslá nových konceptov strojov sú presné poľnohospodárstvo, autonómne riadené vozidlá a inteligentné riešenia na základe dostupných automatizačných technológií.

Popri atraktívnych základných komponentoch vám poskytujeme automatizačné riešenia pre efektívnu prevádzku vašich strojov.

Príklady aplikácií

  • Kombajn: Meranie výšky žac. mechanizmu

    Pomocou ultrazvukových snímačov BUS

    Riešenie

    Aby sa zabránilo strate úrody obilia, musí žací mechanizmus kombajnu stáť vždy paralelne k zemi a musí sa dodržať preddefinovaná vzdialenosť od zeme. Použite preto náš ultrazvukový snímač BUS. Tento meria vzdialenosť žacieho mechanizmu od zeme minimálne v dvoch pozíciách (vpravo, vľavo) a porovnáva rozdielnu vzdialenosť nad hydraulickým valcom. Aj na šikmých poliach alebo na svahoch zabezpečuje rovnomernú žatvu a jej maximálny výnos.

    Špeciálne vlastnosti

    • univerzálne použiteľný systém: široký teplotný rozsah (-25…70 °C)
    • pre nepriaznivé prostredia: žiadne obmedzenia v dôsledku hmly, prachu a nečistôt (IP67)
    • poskytuje priestor na manévrovanie pri montáži: veľký dosah (30...350 mm)
    Kombajn: Meranie výšky žacieho mechanizmu
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Poľný postrekovač: Mer. hladiny v nádrži

    S flexibilnou, samolepiacou kapacitnou snímacou hlavou BCW

    Riešenie

    Postarajte sa ihneď o rovnomerné rozprašovanie prípravku na ochranu rastlín. Na nádrž určenú na prepravu prípravku nalepte flexibilnú, samolepiacu kapacitnú snímaciu hlavu Balluff. Táto bezdotykovo a spoľahlivo monitoruje výšku hladiny v nádrži. A to nepretržite. Pretože vďaka analógovému signálu meria výšku hladiny počas celej dráhy a nielen minimálnu výšku hladiny. Používateľ má tak vždy prehľad.

    Špeciálne vlastnosti

    • individuálne prispôsobenie: možnosť skrátenia na individuálnu dĺžku
    • ľahká manipulácia: integrovaná nalepovacia plocha
    • analógový signál: nepretržite poskytuje informácie o výške hladiny
    Poľný postrekovač: Meranie úrovne hladiny v nádrži
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Žeriav na ťažbu dreva: Monit. pol. píly

    S indukčnými snímačmi BES

    Riešenie

    V prídavnom zariadení žeriava na ťažbu dreva zabezpečíte pomocou našich indukčných snímačov odstavnú polohu reťazovej píly. Na to upevníte indukčné snímače na otočnom kĺbe, na ktorom sa reťazová píla vychyľuje. Robustný snímač tak spoľahlivo zaznamená, či sa reťazová píla nachádza v správnej polohe. Posuv kmeňa stromu sa môže spustiť. Ďalšia výhoda: Bezdotykové snímače sú odolné voči nečistotám, a preto sú ideálne na použitie v drsnom prostredí, v ktorom sa vykonávajú lesnícke práce.

    Špeciálne vlastnosti

    • dlhá životnosť: žiadne opotrebenie vďaka bezdotykovému princípu fungovania
    • vhodné na použitie na rôznych typoch strojov: k dispozícii množstvo variantov snímačov a tvarov telies (Ø 3 mm až po kváder 80 x 80 mm)
    • rýchle použitie: dostupné na skladoch po celom svete
    Žeriav na ťažbu dreva: Monitorovanie odstavnej polohy reťazovej píly
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Plošina na zber jabĺk: Monit. pol.plošiny

    So snímačmi sklonu BSI

    Riešenie

    Ako môžete zaistiť horizontálnu polohu plošiny na zber jabĺk? Použitím dvoch snímačov sklonu. Jeden inklinometer namontujte v podlahe vozidla. Sklon vozidla sa tak spoľahlivo odmeria a podľa neho sa môže upraviť uhol plošiny. Druhý snímač umiestnite pod plošinu tak, aby mohol nahlásiť jej skutočný sklon. Tak zaručíte presnú kontrolu polohy a bezpečnosť zberačov.

    Špeciálne vlastnosti

    • certifikácie v súlade s CE, cULus, WEEE
    • veľký teplotný rozsah (-25…85 °C)
    Plošina na zber jabĺk: Monitorovanie polohy plošiny
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.