Stavebné stroje a ťažobné vozidlá
Stavebné stroje a ťažobné vozidlá

Maximálna podpora pre obsluhujúci personál

Globálny trend v oblasti urbanizácie je príčinou prudko sa rozvíjajúceho stavebného priemyslu. Kontinuálne sa investuje do pozemného a výškového staviteľstva a výroby stavebných strojov. Vplyvom vysokého tlaku na čoraz rýchlejší a efektívnejší priebeh výstavby nadobúdajú témy ako digitalizácia strojov a čiastočná automatizácia na podporu obsluhujúceho personálu čoraz väčší význam. To vytvára veľkú potrebu inovatívnych automatizačných konceptov, pre ktoré vám v spoločnosti Balluff ponúkame správne riešenia.

Príklady aplikácií

  • Bager: Rozpoznávanie príd. zariadení

    S RFID systémami BIS

    Riešenie

    Iba s vhodným nástrojom môžete bager efektne používať. RFID systémy spoločnosti Balluff sú ideálne na identifikovanie prídavných zariadení, ako korčekov, striasačiek, vrtákov. Keďže sú tieto nástroje zreteľne označené dátovým nosičom, je možné hlavu na zapisovanie/čítanie namontovanú na ramene bagra spoľahlivo identifikovať. Z kokpitu môže vodič bagra vykonávať základného nastavenia príslušného prídavného zariadenia.

    Špeciálne vlastnosti

    • jednoduchá a spoľahlivá procesná identifikácia prídavných zariadení
    • rýchle nastavenie pre rôzne pracovné úlohy
    • odolný dátový nosič
    Bager: Rozpoznávanie závesných zariadení bagra
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Mobilný žeriav: Sním. pol. žeriava 360°

    S magneticky kódovanými systémami na meranie polohy BML

    Riešenie

    Naše magnetické pásové meracie systémy sú extrémne presné aj pri nízkych otáčkach. Preto sú dokonalé na dôkladné monitorovanie polohy mobilných žeriavov. Systém pritom rozpozná nielen smer otáčania, ale pomocou referenčných bodov zistí aj správnu polohu na zablokovanie kabíny vodiča. Všetko bezdotykovo a bez opotrebovania. Jednoducho systém namontujte na otočný veniec nadstavby žeriava.

    Špeciálne vlastnosti

    • extrémna presnosť vďaka vysokému rozlíšeniu, aj pri veľmi nízkych otáčkach
    • bez opotrebovania, pretože ide o bezdotykové prvky
    • možnosť nastavenia polôh
    • veľký teplotný rozsah (-20…80 °C)

     

     

    Mobilný žeriav: Snímanie polohy mobilného žeriava o 360°
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Mobilný žeriav: Monit. pol. podpier žer.

    S indukčnými snímačmi BES

    Riešenie

    Naše indukčné snímače sú mimoriadne vhodné na kontrolu vysúvateľných podpier mobilného žeriava. Tieto monitorujú koncovú polohu vertikálnych hydraulických valcov a zaručujú tak, že podpery sa zasúvajú a vysúvajú len vtedy, keď je tanierová noha v odstavnej polohe.

    Špeciálne vlastnosti

    • odolné voči vysokému tlaku do 500 barov
    • medzinárodné certifikáty: CE, cULus, EAC, WEEE
    • vysoký stupeň ochrany IP68

     

     

    Mobilný žeriav: Monitorovanie koncovej polohy podpier mobilného žeriava
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Uni. vŕtací stroj: Monit. hydr. valca

    S magnetostrikčnými systémami na meranie polohy BTL

    Riešenie

    Budete vždy vedieť, kde sa vrták nachádza: Pri hľadaní nových zdrojov surovín sa pojazdnými vrtákmi odoberú vzorky pôdy na potvrdenie potenciálnych ložísk. S magnetostrikčnými snímačmi na meranie polohy BTL sa súčasne postaráte o správnu hĺbku vrtu. Pretože tieto snímače monitorujú polohu hydraulického valca univerzálneho vŕtacieho stroja.

    Špeciálne vlastnosti

    • zabudovaný priamo v hydraulickom valci
    • vysoká presnosť a miera opakovaní
    • bez opotrebovania vďaka minimálnemu mechanickému opotrebovaniu
    • dostupné aj vo verzii ATEX (BTL7-B-DEX) 

     

     

    Univerzálny vŕtací stroj: Monitorovanie polohy hydraulického valca
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.