Logistické vozidlá a vozidlá na manipuláciu s materiálom
Logistické vozidlá a vozidlá na manipuláciu s materiálom

Snímače pre inteligentnú automatizáciu

Logistický priemysel už niekoľko rokov zažíva trvalý vzostupný trend. Na jednej strane vedie rastúce online obchodovanie k tomu, že procesy v skladoch sa musia automatizovať, pretože manuálna práca je náchylná na chyby. Navyše môžu autonómne logistické vozidlá vykonávať svoju prácu 24 hodín denne sedem dní v týždni.

Na druhej strane rozvíja priemysel nové montážne koncepty, ktoré sú čoraz viac založené na vzájomnom prepojení jednotlivých procesných krokov prostredníctvom automatizovaných manipulačných systémov. Aj automatická preprava požadovaných predmetov na miesto montáže môže prebiehať efektívnejšie vďaka inteligentnej automatizácii riadenej a monitorovanej snímačmi.

Príklady aplikácií

  • Vysokozdvižný vozík: Meranie pol.vidlice

    S magneticky kódovanými systémami na meranie polohy BML

    Riešenie

    V ťažko prehľadných skladoch je možné celkom presne určiť polohu vidlice. Naše magneticky kódované systémy na meranie polohy sú vhodné na nepretržité snímanie hĺbky vidlice, a to s milimetrovou presnosťou. Magnetický pás vo vysúvateľnej časti vidlice je bezdotykovo snímaný prijímačom na konci pevného dielu vidlice. Dobre vedieť: Pri používaní vysokozdvižného vozíka môže vodič vidieť každú polohu vidlice na displeji.

    Špeciálne vlastnosti

    • žiadne opotrebenie
    • predchádzanie jazdným chybám nastavením definovaných dĺžok vysúvania
    Vysokozdvižný vozík: Meranie polohy vidlice
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Vysokozdvižný vozík: Kontrola sedadla

    S indukčnými snímačmi BES

    Riešenie

    Indukčné snímače Balluff zaisťujú bezpečnosť pri používaní vysokozdvižného vozíka. Motor je tak možné naštartovať len vtedy, keď snímač detegoval prítomnosť vodiča. Snímač pripevnený na podstavci sedadla pritom sníma zatlačenie sedadla smerom nadol o niekoľko centimetrov. Ak sa sedadlo zatlačí, zaznamená sa kovový rám vysokozdvižného vozíka a stroj sa môže spustiť.

    Špeciálne vlastnosti

    • nevyžaduje sa špeciálny doplnok
    • bezdotykovo a bez opotrebovania
    Vysokozdvižný vozík: Kontrola používania sedadla
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Nakladací žeriav: Mer. pol. hydr. valca

    S magnetostrikčnými systémami na meranie polohy BTL

    Riešenie

    Na portálovom kontajnerovom žeriave si musíte byť istí, že sa môžete spoľahnúť na nakladací žeriav. Magnetostrikčné systémy na meranie polohy od spoločnosti Balluff vám pritom pomôžu. Systémy kontrolujú vykladanie žeriava, pričom presne merajú uhol ramena žeriava. Odolný, tlakovo zapuzdrený merací systém pritom nepretržite monitoruje polohu hydraulického valca.

    Špeciálne vlastnosti

    • veľký teplotný rozsah -40 až 85 °C
    • najvyšší stupeň ochrany: IP69K
    Nakladací žeriav: Meranie polohy hydraulického valca
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Auto. riad. voz.: Monit. sys. bez vodiča

    S RFID systémami BIS

    Riešenie

    Spoľahnite sa na RFID systémy od spoločnosti Balluff a spoľahlivo monitorujte dopravné systémy bez vodiča. Naše RFID systémy napríklad zabezpečujú, aby vozidlo AGV prišlo do správneho boxu, aby doviezlo alebo odviezlo správny náklad. Všetky informácie sa odovzdávajú prostredníctvom dátového nosiča do vozidla AGV. Pomocou hlavy na zapisovanie/čítanie, ktorá je upevnená v boxe, ich môžete čítať. Toto podporuje plynulý tok tovaru.

    Špeciálne vlastnosti

    • čítanie a zapisovanie informácií medzi vozidlom AGV a skladovacím boxom
    • uvedenie do prevádzky v najkratšom čase pomocou tlačidla pre automatické nastavenie
    • optické snímanie prevádzkového stavu vďaka všade viditeľným funkčným a stavovým LED
    Automaticky riadené vozidlá (AGV): Monitorovanie dopravných systémov bez vodiča
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.