Komunálne a špeciálne vozidlá
Komunálne a špeciálne vozidlá

Zabezpečenie plynulej prevádzky

Pri prevádzke komunálnych vozidiel je zvlášť dôležité, aby vodič prostredníctvom rozsiahleho bezpečnostného vybavenia zabezpečil hladkú prevádzku. V mnohých prípadoch slúžia snímače ako oči, uši a ruky, a sú tak dôležitými pomôckami na včasné rozpoznanie nebezpečenstiev. Takto môžete zabrániť zraneniu osôb alebo vecným škodám.

Príklady aplikácií

  • Hasičské vozidlo: Monit. tlaku vody

    So snímačmi tlaku BSP

    Riešenie

    Snímače tlaku od spoločnosti Balluff podporujú spoľahlivú prácu hasičov. Snímače zabezpečujú dostatočný tlak hasiacej vody. Pri rozsahu tlaku do 50 barov nepretržite merajú tlak vody a umožňujú jeho úpravu. Jednoducho len nainštalujte maximálne kompaktné snímače s konektorom M12. Vďaka telesu z ušľachtilej ocele sú veľmi odolné.

    Špeciálne vlastnosti

    • veľký teplotný rozsah pre médium a okolité podmienky
    • priestorovo úsporná inštalácia
    Hasičské vozidlo: Monitorovanie tlaku hasiacej vody
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Hasičské vozidlo: Kontr. úplnosti nástr.

    S RFID systémami BIS

    Riešenie

    Všetky nástroje na palube? Systémy RFID poskytujú spoľahlivosť. Všetky nástroje, ktoré sa musia nachádzať v nástrojovni hasičského zboru, sa preto označia dátovým nosičom. Hlava na zapisovanie/čítanie vnútri hasičského vozidla sníma nástroje a sprostredkuje ich údaje centrálnej vyhodnocovacej jednotke. A to v reálnom čase, takže všetky najaktuálnejšie informácie sú vždy k dispozícii. Navyše zabezpečuje RFID pracovníkovi obsluhy stroja spoľahlivú dokumentáciu.

    Špeciálne vlastnosti

    • zabezpečenie úplného naloženia vozidla
    • nie je potrebný vizuálny kontakt
    • neobmedzené zapisovacie/čítacie cykly
    Hasičské vozidlo: Kontrola úplnosti nástrojov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Lietadlo: Optimálne umiestnenie schodov

    Pomocou ultrazvukových snímačov BUS

    Riešenie

    Pri optimálnom polohovaní lietadlových nástupných schodov je veľmi dôležitá aj ideálna vzdialenosť od schodov a lietadla. To zabezpečuje náš ultrazvukový snímač. Optické a akustické signály pomáhajú vodičovi rozpoznať medzipriestor a umožňujú posúvanie bez poškodenia. Spoľahlivé pri každom počasí. Pretože ultrazvukovým snímačom neprekáža voda, hmla, nečistoty ani prach.

    Špeciálne vlastnosti

    • veľmi presné vďaka vysokému rozlíšeniu a žiadnym slepým zónam
    • väčší rozsah zaznamenávania od 350 do 5000 mm
    • na nízke a vysoké teploty: možnosť použitia od -25 do 70 °C
    Lietadlo: Optimálne umiestnenie schodov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Autobus: Monitorovanie kapoty motora

    S indukčnými snímačmi BES

    Riešenie

    Naše indukčné snímače podporujú v autobusoch bezpečnosť počas jazdy. Snímače sú odolné voči nečistotám a spoľahlivo detegujú koncovú polohu kapoty motora. Tak rozpoznáte, či je kapota zatvorená. Až potom môže vodič autobusu naštartovať motor. Vďaka bezdotykovému princípu fungovania sú snímače ideálne na dlhodobé používanie.

    Špeciálne vlastnosti

    • bezdotykovo a bez opotrebovania
    • štandardné varianty sú na skladoch dostupné v dostatočných množstvách
    • atraktívna cena
    Autobus: Monitorovanie kapoty motora
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.