Priamy lineárny pohon
Priamy lineárny pohon

Vysoká energetická účinnosť a kvalita pohonu vďaka vysokopresným a dynamickým systémom

Vysokopresné a dynamické systémy merania pozície BML značky Balluff zabezpečujú vysokú energetickú účinnosť a kvalitu pohonu. Tieto systémy pracujúce v reálnom čase tak poskytujú optimálnu spätnú väzbu polohy s najvyššou energetickou účinnosťou pre najlepšiu kvalitu regulácie – dokonca vtedy, keď rýchlosť posuvu vo zvlášť dynamických aplikáciách predstavuje 10 m/s. Vďaka rozlíšeniu 1 µm sa dosahujú triedy presnosti až ±7 µm.

Príklady aplikácií

  • Priamy lineárny pohon na malé zdvihy

    Priamy lineárny pohon na malé zdvihy

    Riešenie

    Naše magneticky kódované polohovacie meracie systémy hravo zvládnu vysoké pracovné frekvencie a zrýchlenia lineárneho pohonu na malé zdvihy, ktorý je nenáročný na údržbu.
    Keďže medzi stacionárnou časťou a ľahko pohyblivými saňami lineárneho pohonu nie je kábel, vlečná reťaz nie je potrebná. Tak je možné magneticky kódované meracie teleso upevniť v dolnej časti saní a snímaciu hlavicu na základnej doske. Táto hlavica načíta aktuálnu polohu saní absolútne a bezdotykovo. Jej veľmi presný merací signál zaisťuje vysokú kvalitu regulácie.

    Špeciálne vlastnosti

    • jednoduchá inštalácia – rýchle uvedenie do prevádzky
    • priestorovo úsporný: najlepší pomer zdvihu a konštrukcie
    • veľmi energeticky účinný: zosúladený dizajn spätnej väzby motora
    Priamy lineárny pohon na malé zdvihy
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Optimálna spätná väzba polohy pre priame pohony do 48 m

    Optimálna spätná väzba polohy pre priamy pohon do 48 m

    Riešenie

    Na spätné hlásenie polohy bezprevodových lineárnych priamych pohonov potrebujete absolútne, vysokopresné, viacrotorové systémy merania dráhy. Viacrotorový absolútny systém BML-G vám ponúka optimálne riešenie spätnej väzby. Súčasné meranie polohy viacerých rotorov na jednom statore znižuje systémové náklady. Veľká vzdialenosť medzi snímačom a meracím telesom zjednodušuje montáž a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.

    Špeciálne vlastnosti

    • žiadna referenčná jazda pre meracie teleso do 48 m: absolútny merací signál
    • optimálna dostupnosť – spoľahlivá prevádzka: diagnostická funkcia
    Optimálna spätná väzba polohy pre priamy pohon do 48 m
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.