Spätný signál polohy v torznom motore
Spätný signál polohy v torznom motore

Ploché konštrukcie pre veľké duté hriadele

Keď ide o vysokodynamické, rýchle a presné úlohy posuvu a polohovania, sú torzné motory s magneticky kódovanými systémami na meranie uhlov BML tou správnou voľbou.

Pri používaní v servomotoroch zabezpečujú presné spätné hlásenie polohy. To je rozhodujúce pre presnosť polohovania, energetickú účinnosť, životnosť a dizajn celej aplikácie. Vďaka malej snímacej hlavici a plochému kódovaciemu disku s veľkým vnútorným priemerom sú magneticky kódované systémy dokonale integrovateľné do torzných motorov.

  • optimálna kvalita regulovania: vysokopresný výsledok merania
  • stála veľká presnosť polohovania: absencia vôle a hysterézy
  • plochý pohon: plochý kódovací disk
  • s rozhraním SIN/COS a rozhraním ABZ

Príklady aplikácií

  • Presné polohovanie otočných zariadení nástrojov

    Presné polohovanie otočných zariadení nástrojov

    Riešenie

    Systém s magnetickým kódovaním na meranie uhlov integrovaný v torznom motore je optimálny na presné polohovanie otočných zariadení nástrojov obrábacieho centra. Na to sú napríklad napájanie poháňaných nástrojov, prívod chladiacich médií alebo dátové vodiče zabezpečené proti otáčaniu vnútri prostredníctvom veľkého dutého hriadeľa.

    Špeciálne vlastnosti

    • malá snímacia hlavica pre každý výklenok
    • ideálne pre duté hriadele: veľký vnútorný priemer
    • jednoduchá montáž – vysoká prevádzková bezpečnosť: veľká vzdialenosť medzi snímačom a krúžkom
    Presné polohovanie otočných zariadení nástrojov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Otáčanie a natáčanie priemyselných robotov s vysokou dynamikou

    Otáčanie a natáčanie priemyselných robotov s vysokou dynamikou

    Riešenie

    Vysoká presnosť polohovania v reálnom čase a nízke nároky na miesto – tieto výhody predurčujú magneticky kódované systémy na meranie uhlov na spätné hlásenie polohy v torzných motoroch.

    Špeciálne vlastnosti

    • dlhá dostupnosť vďaka krátkym časom polohovania: absencia vôle a hysterézy
    • vysoká dynamika: vysoká pracovná frekvencia zvyšuje produktivitu
    • integrovateľné a energeticky účinné – štíhly dizajn, nízka hmotnosť
    • vysoká stálosť výkonu: nie je potrebný priestor na prevodovky
    Otáčanie a natáčanie priemyselných robotov s vysokou dynamikou
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.