Lineárne a rotačné pohony
Lineárne a rotačné pohony

Kompaktná, vysokopresná technika

Pre čo najkompaktnejší pohon sú bezpodmienečne potrebné integrované systémové riešenia snímačov. Na priamu integráciu do lineárnych a rotačných pohonov sa skvelo hodia magneticky kódované systémy BML merajúce dráhu a uhol s bezkonkurenčne malými rozmermi.

Tieto polohovacie systémy sa skladajú zo snímača a magnetického meracieho telesa, ktoré vďaka magnetickej technológii disponuje absolútne homogénnym magnetickým poľom. Toto je zárukou vysokej funkčnej spoľahlivosti, nízkej hysterézy a minimálnych odchýlok linearity.

Snímač sa pohybuje vo vzdialenosti 5 mm nad kódovaným meracím telesom a pracuje úplne bez dotyku. Pritom poskytuje absolútny alebo prírastkový signál polohy.

Meracie teleso získate ako pásový materiál pre lineárnu prevádzku a v tvare krúžka alebo kotúča pre rotujúce pohyby.
Pre viac flexibility si môžete vybrať spomedzi rôznych rozhraní (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).

Príklady aplikácií

  • Vysokopresné spätné hlásenie polohy rotačných a výkyvných pohonov

    Vysokopresné spätné hlásenie polohy rotačných a výkyvných pohonov

    Riešenie

    Aby sa vyhovelo narastajúcim bezpečnostným a environmentálnym štandardom, musia procesné ventily regulovať prietok čoraz presnejšie a procesne spoľahlivejšie. Ak je v polohovom regulátore alebo vo výkyvnom pohone priamo integrovaný systém s kódovacím diskom pre spätné hlásenie polohy, zaručí sa presný a procesne spoľahlivý prietok.

    Špeciálne vlastnosti

    • rýchle uvedenie do prevádzky: veľké tolerancie medzi snímačom a kódovacím diskom
    • možnosť priechodu médií: poloha snímača je mimo stredu osi
    Vysokopresné spätné hlásenie polohy rotačných a výkyvných pohonov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Absolútna spätná väzba motora v reálnom čase

    Absolútna spätná väzba motora v reálnom čase

    Riešenie

    S absolútnym kódovacím diskom v kompaktnom vyhovení disponujete jednoducho integrovateľným, presným riešením s absolútnou spätnou väzbou, vhodným na zaznamenávanie skutočnej polohy motorov a pohonov. Systém s kódovacím diskom vám poskytuje prvotriednu alternatívu pre bežné magnetické, indukčné alebo optické riešenia.

    Špeciálne vlastnosti

    • žiadny náročný chod do referenčného bodu: absolútny systém merania
    • rýchle uvedenie do prevádzky: veľká vzdialenosť medzi snímačom a kódovacím diskom
    • necitlivosť voči toleranciám radiálneho hádzania, krátke montážne časy
    Absolútna spätná väzba motora v reálnom čase
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Riešenia so spätnou väzbou pre lineárne a rotačné pohony šité na mieru

    Riešenia so spätnou väzbou pre lineárne a rotačné pohony šité na mieru

    Riešenie

    Magneticky kódované systémy merajúce dráhu a uhol sú ideálne na priamu integráciu do lineárnych a rotačných pohonov. Pretože vám ponúkajú veľký výber najrozličnejších meracích telies, ktoré je možné prispôsobiť najrôznejším požiadavkám. Ak vám štandardné riešenia nevyhovujú, môžeme pre vás vyvinúť vyhodnocovacie elektronické systémy špecifické pre konkrétne aplikácie, alebo integrujeme vhodné zapojenie do existujúceho dizajnu elektroniky.

    Špeciálne vlastnosti

    • priamo integrovateľné
    • veľký výber meracích telies
    Riešenia so spätnou väzbou pre lineárne a rotačné pohony šité na mieru
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.