Oceľové konštrukcie vodných diel
Oceľové konštrukcie vodných diel

Presné ovládanie pre fungujúcu infraštruktúru

Hydraulika otvára v rámci oceľových konštrukcií vodných diel nové vodné cesty, pomocou vzdúvadiel a brán kontroluje odliv a príliv, ako aj rozdiely hladiny a rozširuje sieť komunikácií o tunely a mosty. Naše systémy na meranie polohy a snímače sú perfektným riešením na ovládanie strojov a zariadení. Vďaka vysokej presnosti a mimoriadnej odolnosti ponúkajú vysokú stabilitu počas dlhej životnosti.

Príklady aplikácií

  • Zaznamenanie koncových polôh zariadenia na čistenie mreží

    Plynulá prevádzky vodných elektrární

    Riešenie

    Naplaveniny na vtoku do vodných elektrární znižujú výkon a hospodárnosť zariadenia. V najhoršom prípade dôjde k odstávke elektrárne, čo zapríčiní vysoké náklady. Naše indukčné snímače odolávajúce vysokému tlaku BHS registrujú koncové polohy na zariadení na čistenie mreží jednoducho a spoľahlivo a pôsobia teda ako zabezpečovací a ochranný systém vodných elektrární.

    Zvláštnosti

    • vysoká odolnosť voči tlaku
    • jednoduchá montáž
    • pre všetky druhy valcov od M5 do M18
    Zaznamenanie koncových polôh zariadenia na čistenie mreží vo vodných elektrárňach
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Ovládanie vrát

    Spoľahlivé a presné ovládanie na hrádzi

    Riešenie

    Požiadavky kladené na hrádzu prekonávajú jednoduché otváranie alebo zatváranie vrát. Musia sa zohľadňovať migračné koridory pre ryby a musí sa zaistiť automatická regulácia hladiny. Naše snímače sklonu spoľahlivo a presne zaznamenávajú medzipolohy vrát. Snímače s kovovým telesom a veľkým rozsahom tolerancie teplôt sú skonštruované špeciálne na použitie v exteriéri.

    Zvláštnosti

    • absolútne zaznamenávanie uhlov pre presné polohovanie
    • veľký teplotný rozsah na použitie v exteriéri
    • ideálne riešenie pre drsné podmienky: kovový kryt a vysoký stupeň ochrany
    Spoľahlivé a presné ovládanie na hrádzi
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Otváranie a zatváranie vzdúvadiel

    Spoľahlivé a presné ovládanie vzdúvadiel

    Riešenie

    Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL ProCompact HB sa postarajú – osadené v hydraulickom valci – o efektívne a bezpečné preklenutie rozdielov hladín na vzdúvadlách a neustále monitorujú polohu vrát. Vyznačujú sa bezdotykovým princípom fungovania a dlhou životnosťou.

    Zvláštnosti

    • ušľachtilá oceľ na použitie v pobrežných oblastiach
    • so systémom na ochranu káblov aj na dočasné použitie pod vodou
    • takmer neobmedzená životnosť vďaka bezdotykovému princípu fungovania
    Spoľahlivé a presné ovládanie vzdúvadiel
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Zdvíhanie a spúšťanie mostov

    Efektívne ovládanie pohyblivých mostov na zaistenie plynulosti dopravy

    Riešenie

    Na vylúčenie zbytočného obmedzovania dopravy, sa pri zdvíhaní a spúšťaní pohyblivých mostov ráta každá minúta. Naše vysokopresné magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL integrované do hydraulických valcov sa postarajú o rýchle zdvihnutie a spustenie. Naše indukčné snímače odolávajúce vysokému tlaku rozpoznávajú spoľahlivo koncové polohy valca a zaistia presné umiestnenie časti mosta.

    Zvláštnosti

    • zaznamenanie polohy a rýchlosti
    • odolnosť voči vysokému tlaku do 500 bar
    • nákladovo výhodné riešenie na monitorovanie koncových polôh
    Zdvíhanie a spúšťanie pohyblivých mostov
    Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Polohovanie niekoľkotonových mostov

    Presné polohovanie pomocou valcov na ťažké bremená

    Riešenie

    V rámci konštrukcie mostov vykonávajú špeciálne valce na ťažké bremená vodorovné posuny a vertikálne zdvihy na umožnenie presúvania niekoľkotonových mostových prvkov. Synchrónne a milimetrovo presné polohovanie niekoľkotonových mostových prvkov zabezpečujú naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL – tyč CD, ktoré sú zabudované v tlakovom rozsahu valcov na ťažké bremená a vysokotlakových valcov.

    Zvláštnosti

    • pre montáž v rozsahu tlakov do 1 000 bar
    • rozlíšenie do 1 μm pre synchrónne a milimetrovo presné polohovanie
    • oblasť s nebezpečenstvom výbuchu – zóna 2, nevýbušné vyhotovenie "nA"
    Polohovanie niekoľkotonových mostov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.