Vybavenie príbrežných zariadení a lodí
Vybavenie príbrežných zariadení a lodí

Senzorika odolávajúca živlom

Požiadavky kladené na technické vybavenie príbrežných zariadení a lodí sú enormné. Okrem iného musia presúvať ťažké bremená, nastavovať lodné skrutky, regulovať stabilizátory a držať kurz. A to všetko v prostredí s morskou klímou. Hydraulika pre tieto výzvy prevyšuje iné druhy technického vybavenia. Jej súčasťou je samozrejme vhodná senzorika. Spoľahlivá a robustná technika od spoločnosti Balluff odoláva silnému vetru, vysokému vlnobitiu a agresívnej slanej vode.

Príklady aplikácií

  • Riadenie lodných stabilizátorov

    Spoľahlivé riešenie proti kolísaniu lodí

    Riešenie

    Práve pri okružných plavbách spôsobuje mnohým cestujúcim najväčšie problémy intenzívne vlnobitie. Stabilizátory obmedzujú pohyby lode. V závislosti od polohy sa pri tom optimálny uhol rebier mení tak, aby sa loď udržiavala na hladine v čo najkolmejšej polohe. Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL HB spoľahlivo zaručujú správne nastavenie uhla.

    Zvláštnosti

    • vodotesné, IP69K
    • konektor s prípravkom a chráničkou
    Riadenie lodných stabilizátorov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Prestavenie kormidla

    Správny kurz vďaka kontrole polohy kormidla

    Riešenie

    Na udržanie kurzu lode umožňuje technické vybavenie na meranie polohy od spoločnosti Balluff neustále sledovanie kormidla lode. Pretože naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL – prút a BTL – profil kontrolujú priebežne polohu kormidla, ktorá sa potom môže prípadne upraviť.

    Zvláštnosti

    • bezdotykové riešenie
    • BTL – prút: chránený vďaka integrácii vo valci
    • konštrukcia v tvare prúta alebo profilu
    Prestavenie kormidla
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Zaistenie manévrovateľnosti

    Bezpečné ovládanie aj v zložitých podmienkach

    Riešenie

    Na dosiahnutie vysokých rýchlostí na rozbúrenom mori alebo na zaistenie manévrovateľnosti pri pomalej plavbe sa používajú prúdové pohony. Pri nastavovaní smeru a rýchlosti v nich hydraulické valce prestavujú posuvné klapky a trysky. Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL umožňujúce kompletnú integráciu do valcov spoľahlivo merajú pohyby a zaisťujú tak manévrovateľnosť.

    Zvláštnosti

    • možnosť kompletnej integrácie do valca
    • odolná ušľachtilá oceľ
    • k dispozícii príslušenstvo na prechod kábla cez valec (ušľachtilá oceľ, IP67)
    Zaistenie manévrovateľnosti na rozbúrenom mori
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Kontrola prestaviteľných lodných skrutiek

    Rozhodujúca výhoda pre lodné pohony

    Riešenie

    Prestaviteľné lodné skrutky prinášajú rozhodujúce výhody pre lodný pohon. Vyplácajú sa najmä pri často sa meniacich rýchlostiach, napr. na trajektoch alebo výletných lodiach. Prestavenie uhla sa realizuje hydraulicky a spoľahlivo ho monitoruje náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL s 3-násobnou rezervou.

    Zvláštnosti

    • jednoduché doplnenie v záujme bezpečnosti – kompatibilita so štandardnou verziou BTL
    • stavové LED diódy, 3
    • osvedčenie GL (Germanischer Lloyd)
    Kontrola prestaviteľných lodných skrutiek v lodných pohonoch
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Zdvíhanie bremien

    Spoľahlivé zaznamenávanie koncovej polohy pre bezpečnú prácu na mori

    Riešenie

    Na ťažké bremená sa na mori používajú žeriavy. Na zaistenie bezpečnosti práce je potrebná hydraulika a senzorika vyhovujúca podmienkam rozbúreného mora. Naše indukčné snímače so zabezpečením proti výbuchu spoľahlivo zaznamenávajú koncovú polohu príbrežného žeriava. Zvyšujú tak bezpečnosť práce.

    Zvláštnosti

    • odolnosť voči vysokému tlaku (do 500 bar)
    • dostupné sú aj verzie pre vysoké teploty
    • široké portfólio pre montáž do každého typu valca
    • spoľahlivosť aj pri vysokom vlnobití
    Príbrežný žeriav
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Vyrovnávanie pohybov spôsobených vlnami

    Pre bezpečnosť na šírom mori

    Riešenie

    Inteligentná hydraulika doplnená o náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL s 3-násobnou rezervou vyrovnáva kolísanie lode. Vďaka tomu sa osoby dostanú bezpečne zo zásobovacej lode na plošinu alebo do príbrežných veterných elektrární aj pri intenzívnom vlnobití.

    Zvláštnosti

    • maximálna bezpečnosť vďaka rezerve
    • je ideálnym riešením na komplexné riadenie, pretože sa hodí na reguláciu
    Inteligentná hydraulika doplnená o náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL s 3-násobnou rezervou vyrovnáva kolísanie lode
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.