Oceliarsky a hutnícky priemysel
Oceliarsky a hutnícky priemysel

Spoľahlivosť pri vysokých teplotách, otrasoch a vibráciách

Výroba ocelí prebieha v tých najťažších podmienkach pri vysokej teplote, otrasoch a vibráciách. Preto na jednej strane vyžaduje spoľahlivú technológiu s najlepším možným riadením kvality a na druhej strane zariadenia so špičkovou kvalitou. Na tieto účely vám ponúkame optimálnu a medzinárodne schválenú senzoriku a k nej vhodné sieťové a spojovacie technické vybavenie.

Príklady aplikácií

  • Polohovanie zvitkov

    Presné navíjanie zvitkov

    Riešenie

    Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL navinú kovové pásy s vysokou presnosťou. Vedú prítlačné valce v závislosti od priemeru zvitkov na optimálne zvitky pásovej ocele.

    Zvláštnosti

    • absolútny výstupný signál
    • maximálna presnosť pre presné vedenie prítlačných valcov
    • aj s IO-Link na jednoduché zapojenie
    Polohovanie zvitkov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Nastavenie medzery medzi valcami

    Vysoká presnosť pri valcovaní za tepla alebo studena

    Riešenie

    Náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL so stupňom ochrany IP69K sa postará o presnú prácu pri valcovaní za tepla alebo studena: Systém na meranie polohy udržiava nastavenú medzeru medzi valcami s vysokou presnosťou. Je absolútne tesný a pri neustálom chladení valcovacej stolice vodou nepotrebuje žiadnu prídavnú ochranu.

    Zvláštnosti

    • vysoká presnosť pre presnú prácu
    • teleso z ušľachtilej ocele pre náročné aplikácie
    • absolútna tesnosť aj pri neustálom chladení vodou
    Nastavenie pri valcovaní za tepla a studena
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Riadenie vedenia brám

    Presné polohovanie brám vo valci

    Riešenie

    Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL v hydraulickom valci zaisťujú presné polohovanie a vedenie brám. Kontrolujú nastavenie bočných vedení a sledujú bramy na ich ceste cez valcovaciu stolicu. Systém dodatočne kompenzuje veľké sily, ktoré vznikajú pri tvárnení.

    Zvláštnosti

    • moduly Rapid Replacement (RRM) na rýchlu výmenu bez narušenia hydraulického obvodu
    • odolnosť voči vibráciám a otrasom
    Presné polohovanie brám vo valci
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Monitorovanie pohybu lejacej panvy

    Spoľahlivý a bezpečný proces odlievania

    Riešenie

    Iba pri presných pohyboch lejacích paniev sa zaistí optimálne riadenie procesu liatia ocele a neustále napĺňanie správneho množstva ocele do zariadenia na plynulé odlievanie. Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL7 s 2- a 3-násobnou rezervou ponúkajú absolútnu bezpečnosť a maximálnu spoľahlivosť pre váš proces plynulého odlievania.

    Zvláštnosti

    • rezerva pre absolútnu bezpečnosť
    • maximálna dostupnosť vďaka kompletne nezávislým systémom v jednej hlavici
    • jednoduché doplnenie vybavenia vďaka kompatibilite so štandardnou verziou BTL
    Monitorovanie pohybu lejacej panvy
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Regulácia prívodu vzduchu a plynu vo vysokej peci

    Spoľahlivé riadenie ventilov a klapiek na vysokej peci

    Riešenie

    Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL regulujú privádzaný a odpadový vzduch pri výrobe surového železa riadením ventilov a klapiek na vysokej peci. Do hlavice elektroniky je dodatočne integrovaný snímač teploty, ktorý zabezpečuje správne meranie systémovej teploty a zvyšuje tak bezpečnosť vášho zariadenia.

    Zvláštnosti

    • snímač teploty integrovaný v systéme na meranie polohy
    • verzie do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
    • bezdotykový princíp fungovania
    Regulácia prívodu vzduchu a plynu vo vysokej peci
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Riadenie pohybov ovládania dverí koksových pecí

    Spoľahlivé riadenie pri vysokých teplotách

    Riešenie

    Extrémne vysoké teploty nepredstavujú pre náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL zabudovaný v hydraulickom valci žiaden problém: Systém riadi všetky pohyby ovládania dverí koksových pecí až do teploty 100 °C. Robustný kovový kryt so stupňom ochrany IP67 a káblom PTFE umožňuje dokonca použitie systému na meranie polohy pri teplotách až do 200 °C.

    Zvláštnosti

    • odolnosť voči vysokým teplotám na použitie na blokoch pecí
    • kovový kryt so stupňom ochrany IP67
    • rôzne rozhrania
    Riadenie pohybov ovládania dverí koksových pecí
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.