Optimálny začiatok vo výrobe ocele
Optimálny začiatok vo výrobe ocele

Optimálny začiatok vo výrobe ocele

Bez keď a ale: kontinuálny proces má najvyššiu prioritu v oceliarňach. Dbajte na tieto vysoké štandardy hneď od začiatku. Spoločnosť Balluff vám ponúka vysoko spoľahlivé riešenia pre širokú škálu úloh v koksovacích strojoch, koksovacích batériách a dopravných zariadeniach.

Presne tam, kde sa to stáva skutočne horúcim, dokáže presvedčiť náš robustný magnetostrikčný snímač na meranie pozície BTL do 100 °C. Spoľahlivo riadi všetky pohyby pri vsádzaní do pece v koksovni. Riadenie pece sleduje systém merania polohy s ochranou proti výbuchu, ktorý je dokonale prispôsobený pre plynové prostredie. A pri koksovacej batérii preberá priemyselná RFID úplne sebestačne správne polohovanie plniacich, výtlačných a prenosných vozíkov - s veľkou vzdialenosťou písania a zápisu, super rýchlym prenosom dát a bez vizuálneho kontaktu.

Príklady aplikácií

  • Rozpoznanie polohy na výtlačnom stroji

    Rozpoznanie polohy na výtlačnom stroji

    Riešenie

    Optimalizujete dostupnosť vašich zariadení, znižujete náklady na údržbu a zvyšujete kvalitu vášho procesu v nepriaznivom prostredí. Bez ohľadu na to, či ide o snímanie polohy alebo detekciu koncových polôh na výtlačnom stroji, naše indukčné snímače odolávajúce vysokým teplotám BES zaručujú najlepšie výsledky v horúcej zóne pri teplote do 160 °C.

    Špeciálne funkcie

    • stupeň ochrany IP69K
    • funkčná bezpečnosť aj v nepretržitej prevádzke
    • nie je potrebná žiadna prídavná vyhodnocovacia elektronika
    Rozpoznanie polohy na výtlačnom stroji
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Ovládanie koksovacej batérie

    Ovládanie koksovacej batérie

    Riešenie

    Riadenie ovládania pece v extrémnych podmienkach vyžaduje prísne bezpečnostné opatrenia. Je dobré, ak sa môžete pritom spoľahnúť na snímač dráhy schválený pre bezpečnostnú oblasť. Magnetostrikčný snímač na meranie pozície BTL s ochranou proti explózií spoločnosti Balluff je ideálny pre použitie v plynovom prostredí a pomáha vám ovládať koksovaciu batériu s vysokou presnosťou.

    Špeciálne funkcie

    • bezdotykový merací systém
    • vhodné pre meracie rozsahy 25 až 7620 mm
    • v rôznych verziách pre zariadenia v Európe a v zámorí
    Ovládanie koksovacej batérie
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Pre všetky pohyby na koksovacej batérii

    Pre všetky pohyby na koksovacej batérii

    Riešenie

    Radi by ste využili výhody bezkontaktného merania dráhy aj pri mimoriadne vysokých teplotách prostredia? Potom doporučujeme náš magnetostrikčný snímač na meranie pozície BTL až do 100 °C. Zo svojej polohy chránenej v hydraulickom valci ovláda všetky pohyby na koksovacej batérii.

    Špeciálne funkcie

    • robustný kovový kryt v IP67
    • dá sa doplniť o kábel PTFE do 200 °C
    Pre všetky pohyby na koksovacej batérii
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

  • Riadenie výtlačných vozíkov

    Riadenie výtlačných vozíkov

    Riešenie

    Skvelá trieda: Priemyselné systémy RFID spoločnosti Balluff umožňujú výmenu dát v reálnom čase, aby sa plniace, výtlačné a transportné vozíky umiestnili na koksovaciu batériu s extrémnou presnosťou. Na tento účel sú v podlahe ľubovoľne vložené zapisovateľné dátové nosiče, ktoré môžete načítať bez priameho zobrazenia pomocou jednotky na písanie/čítanie.

    Špeciálne funkcie

    • výmena dát v reálnom čase
    • načítanie dátového nosiča aj na veľkú vzdialenosť
    • bez opotrebovania, pretože funguje bezdotykovo
    Riadenie výtlačných vozíkov
    Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

    Priemyselný tím

    Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.