Snímače Global od spol. Balluff
Snímače Global od spol. Balluff

Celosvetový štandard pri identifikácii objektov

Pre rôznorodú oblasť polohovej senzoriky ponúka spol. Balluff široké spektrum výkonných snímačov overených v priemyselnej praxi. Náš osvedčený kompletný konštrukčný rad snímačov Global je skonštruovaný na univerzálne použitie v štandardizovaných aplikáciách.

Snímače zodpovedajú globálnym štandardom a umožňujú použitie na celom svete. Snímače Global zahŕňajú indukčné, optoelektronické, kapacitné a magnetické snímače pre drážku valca, ako aj vhodné príslušenstvo.

Tento rad výrobkov zodpovedá bežným vyhotoveniam a na základe rôznych technológií ponúka takmer neobmedzenú flexibilitu, takže snímače sa dajú použiť v mnohých aplikačných oblastiach.

Naše snímače Global sa priebežne kontrolujú a okrem iného majú certifikát CE a cULus. Spektrum snímačov ponúka kvalitu za najlepšiu cenu a aj vo väčších množstvách sa dá dodať v najkratšom čase.

Osvedčený kompletný konštrukčný rad snímačov Global

  • Optoelektronické snímače Global pre štandardné aplikácie

    Presná identifikácia, registrácia a polohovanie objektov aj na veľké vzdialenosti

    Naše univerzálne použiteľné optoelektronické snímače Global garantujú spoľahlivú identifikáciu objektov a sú dostupné v širokom sortimente s množstvom rôznych funkcií, vyhotovení a veľkostí.

    Okrem rôznych tvarov telies, ako valec alebo kváder, sa dá voliť medzi viditeľným červeným svetlom, neviditeľným infračerveným svetlom alebo výkonným laserovým svetlom.

    Všetky optoelektronické snímače od spol. Balluff sa inštalujú rýchlo a obsluhujú sa jednoducho. Vysokokvalitná technika okrem toho disponuje atraktívnym pomerom ceny a výkonu.

    Zvláštnosti

    • Difúzne optické snímače s dosahom do 900 mm
    • Reflexné svetelné závory s dosahom do 16 m
    • Jednosmerné svetelné závory s dosahom do 60 m
    Optoelektronické snímače Global

    Identifikácia balíka pomocou reflexnej svetelnej závory bez ohľadu na povrch

  • Indukčné snímače Global na identifikáciu objektov v kovoobrábacom priemysle

    Celosvetovo osvedčené riešenia na riadenie, polohovanie a kontrolu

    Naše indukčné snímače Global na identifikáciu objektov v kovoobrábacom priemysle sú robustné a spoľahlivé. Vďaka našej širokej palete viac ako 500 konštrukčných radov dokážeme ponúknuť vhodný indukčný snímač pre každú aplikáciu.

    Celosvetovo používaná technika disponuje optimálnym pomerom ceny a výkonu a aj vo väčších množstvách sa dá dodať v krátkom čase.

    Zvláštnosti

    • Valcové snímače s Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 a s kvádrovým tvarom 40 × 40 mm
    • Verzie s lícovaním a bez lícovania
    • Lícované s dosahom do 15 mm
    • Nelícované s dosahom do 30 mm
    • Konektorová alebo káblová prípojka
    Indukčné snímače Global

  • Kapacitné snímače Global na snímanie objektov a hladiny

    Presnosť s vysokou ochranou proti elektromagnetickému rušeniu

    Kapacitné snímače Global od spol. Balluff na snímanie objektov a hladiny sú rovnako presné ako hospodárne. Tento rad výrobkov sa už osvedčil mnohokrát a ponúka veľký výber.

    Vysokokvalitná technika s optimálnou ochranou proti elektromagnetickému rušeniu disponuje vynikajúcim pomerom ceny a výkonu a vysokou odolnosťou proti elektromagnetickému rušeniu.

    Zvláštnosti

    • Séria zahŕňa varianty M12, M18, M30 a kvádrové varianty v káblovom vyhotovení alebo s konektorom M12
    • Lícované s dosahom do 20 mm
    • Nelícované s dosahom do 25 mm
    • Vyhotovenia PNP a NPN s rozpájacím alebo spájacím kontaktom
    • Signalizácia prevádzkového napätia
    • Signalizácia výstupnej funkcie
    • Dostupné v plastovom telese alebo v telese z nehrdzavejúcej ocele
    Kapacitné snímače Global

    Kapacitné snímače Global na registráciu objektov

  • Magnetické valcové snímače Global pre pneumatické valce

    Perfektné uchytenie v drážke valca

    Kompaktné magnetické valcové snímače Global od spol. Balluff sú presne upravené podľa rôznych tvarov drážok valcov a preto umožňujú optimálne uchytenie. Do príslušnej drážky sa nemusia montovať iba lícovane, ale vďaka svojmu perfektne prispôsobenému tvaru sa dajú aj plne integrovať.

    Zvláštnosti

    • Hodia sa na takmer všetky bežné tvary drážok, ako je napríklad drážka v tvare C alebo T
    • Veľký výber káblových alebo konektorových variantov
    • V-Twin® – jeden konektor pre dva snímače
    Magnetické valcové snímače Global

    Bezpečné rozpoznávanie pozície bez opotrebovania pri všetkých pneumatických valcoch