S IO-Link k vylepšeniu kvality procesov

Inteligentná kombinácia priemyselných sietí s komunikačnou normou IO-Link je kráľovskou cestou k rýchlejšej, flexibilnejšej, efektívnejšej a všestrannejšej výrobe. Poskytuje vám výkonnú infraštruktúru, ktorá spoľahlivo zvládne narastajúci objem dát. Prevedie vaše dáta celým výrobným procesom a zabezpečí bezproblémovú komunikáciu od inteligentného snímača až po internet. Technológia je základným stavebným kameňom pre továreň budúcnosti a implementáciu Priemyslu 4.0.

Brožúra IO-Link (súbor PDF)

Čo je IO-Link?

IO-Link je výkonná norma (IEC 61131-9) na vytváranie inteligentných riešení pre priemyselnú automatizáciu. Digitálne rozhranie je pripojenie typu „bod k bodu“ nezávislé od prevádzkovej zbernice a prvá celosvetovo štandardizovaná IO technológia, ktorá komunikuje od riadenia až po najnižšiu úroveň automatizácie a integruje senzory ako akčné členy do úrovne prevádzkovej zbernice.

Kontaktný formulár Balluff

Kontakt

Aké komponenty vyžaduje IO-Link?

Pre výkonné univerzálne rozhranie postačuje jednoduché štandardné priemyselné vedenie. Pomocou netieneného troj- alebo štvoržilového kábla môžete cenovo výhodne pripojiť inteligentné snímače a akčné členy ako binárne a/alebo analógové zariadenia. Digitálna technológia pritom umožňuje výmenu procesných a servisných dát, ako aj udalostí s najlepšou kvalitou signálu. Otvorený štandard prenáša aj analógové signály úplne bezporuchovo prostredníctvom digitalizácie. Vďaka tomuto vítanému efektu môžete monitorovať snímače vášho výrobného procesu až po posledný meter a vykonávať diagnostiku.

Akú úlohu má IO-Link Master?

Prostredníctvom IO-Link Master sú inteligentné snímače a akčné členy pripojené k riadeniu. To umožňuje parametrizáciu a diagnostiku z centrálneho miesta. Ak chcete pripojiť binárne alebo analógové zariadenia, použite príslušné rozbočovače snímačov a akčných členov.

Aké sú dôvody pre IO-Link?

Hladká komunikácia od snímača až po sieť internet má zásadný význam pre rýchlu, flexibilnú a efektívnu výrobu a konektivitu potrebnú pre Priemysel 4.0. Súčasne je nutné zvládať narastajúci prílev dát. Na to sú potrebné komponenty, ktoré sprístupnia informácie, a infraštruktúra, ktorá umožňuje prenos v rámci všetkých úrovní.

IO-Link môže byť použitý univerzálne

Rozhranie komunikuje od riadenia až po najnižšiu automatizačnú úroveň a môže byť pripojené takmer k všetkým systémom prevádzkových zberníc. Všetko, čo potrebujete, je štandardný kábel a štandardné pripojenie s konektormi M5, M8 alebo M12. Okrem toho môžu byť snímače prostredníctvom IO-Link nainštalované priamo v mieste pôsobenia, kde sú optimálne umiestnené z hľadiska techniky procesov.

IO-Link je inteligentná technológia umožňujúca rozpoznávanie

Štandard umožňuje výmenu procesných dát, servisných dát a udalostí. IO-Link ponúka možnosť ukladania údajov o parametroch priamo do IO-Link Master. Výhodou toho je, že uložené informácie sa automaticky prevezmú pri výmene prístroja. Takže údaje o parametroch možno jednoducho použiť pre nový, identický náhradný prístroj. To šetrí čas a znižuje chyby.

IO-Link je jednoduchý

IO-Link uľahčuje inštaláciu a výmenu nových zariadení a zaručuje bezchybný prenos dát. Každé zariadenie má IODD (IO Device Description). Tam sú uložené a jasne čitateľné informácie o výrobcovi, číslo výrobku alebo funkcia. Jednoznačné priradenie umožňuje jednoduchú parametrizáciu, analýzu chýb a monitorovanie procesov, ktoré môžu vykonávať aj mobilné koncové zariadenia bez ohľadu na umiestnenie. Prístupnosť snímačov vďaka IO-Linku už viac nezohráva žiadnu úlohu, pretože príslušné informácie sú uložené a vyvolateľné v riadení na centrálnom mieste.

Hovoríme IO-Link

Rozsiahle portfólio IO-Link od spoločnosti Balluff zahŕňa snímače s rôznymi funkčnými princípmi, ako aj bezkonkurenčne široké spektrum sieťových a pripojovacích technológií. IO-Link od Balluff tak podporuje všetky bežné protokoly prevádzkovej zbernice: So systémami prevádzkových zberníc, ako Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link a EtherCAT, hovoríme IO-Link vo všetkých oblastiach – pre rýchle uvedenie do prevádzky, optimálny priebeh procesov, vysokú konektivitu a maximálnu spoľahlivosť plánovania a nákladovú efektívnosť. S jedným z najväčších portfólií IO-Link vyvinie spoločnosť Balluff správne riešenie pre vaše požiadavky. S Balluff ako výrobcom snímačovej technológie a dlhoročným poskytovateľom riešení pre priemyselnú automatizáciu máte dobrú pozíciu pre budúcnosť a Priemysel 4.0.