Riešenie pre snímanie výšky hladiny
Riešenie pre snímanie výšky hladiny

Individuálne požiadavky si vyžadujú individuálne riešenia

Jogurt, pivo alebo tabletky: Snímanie výšok hladín rôznych materiálov je kľúčovou úlohou vo farmaceutickom, potravinárskom a nápojovom priemysle. V závislosti od materiálu alebo zásobníka vznikajú rozličné požiadavky na snímače a systémy. Využívajte komponenty Balluff: Naše riešenia sú všestranné a je možné zostaviť ich v plnej miere v závislosti od vašich individuálnych potrieb.

Naše snímače splnia všetky vaše požiadavky. Chcete výšku hladiny nepretržite monitorovať, aby ste kedykoľvek mohli zhodnotiť aktuálnu výšku hladiny? Žiadny problém. Alebo sa má snímať len to, či výška hladiny dosiahla maximum alebo minimum? Aj toto, čiže takzvané meranie hraničnej hodnoty stavu hladiny, dokážu naše snímače. Čokoľvek by ste potrebovali, máme pre vás pripravené vhodné riešenie.

Meranie hraničnej hodnoty stavu hladiny

Na meranie hraničnej hodnoty stavu hladiny sú k dispozícii rôzne možnosti, vždy podľa druhu a materiálu zásobníka. V prípade transparentných zásobníkov je možné rozpoznať výšku hladiny zvonka. To funguje bezdotykovo aj pri nepriehľadných nekovových zásobníkoch alebo kontaktom s médiami vnútri nádrže. Používajú sa pritom buď kapacitné alebo optoelektronické snímače.

Príklady použitia pri meraní hraničnej hodnoty stavu

  • Spoľahlivé snímanie výšok hladín cez transparentné steny zásobníkov štrbinovými optickými závorami

    Naše štrbinové optické závory dokážu merať výšku hladiny čírych, farebných alebo zakalených kvapalín cez transparentné steny zásobníkov. Ich infračervené svetlo identifikuje všetky kvapaliny s podielom vody viac ako 15 %. Tenké usadeniny sú potláčané. Štrbinová optická závora preto dokáže registrovať medzné stavy aj v jemných, priehľadných hadičkách s malým priemerom (≤6 mm).

    Parametre

    • Dĺžka 30 mm a 80 mm
    • Pripojenie: konektor M8, 3-pólový
    • Stupeň ochrany IP67
    • Spínací výstup NPN alebo PNP (vždy prepínateľný ako rozpájací a spínací kontakt)
    Identifikácia kvapalín pomocou štrbinových optických závor, aplikácia

  • Meranie výšok hladiny nádrže kapacitnými snímačmi zvonka

    Snímanie výšok hladín v zásobníkoch, rúrach alebo nádržiach cez nekovové steny zásobníkov nie je pre naše kapacitné snímače výšky hladiny žiadny problém. Bezdotykovo a bez priameho kontaktu s médiami snímajú výšku hladiny kvapalín a sypkých materiálov a poskytujú pritom spoľahlivé výsledky. Sú vhodné na rôzne použitia, pretože sú dostupné v najrôznejších variantoch: Napríklad s mimoriadne kompaktnými a plochými valcovými, kubickými alebo diskovými konštrukciami, alebo v diskových konštrukciách, ako aj verzie odolné proti tlaku a s najrôznejšími variantmi konektorov a káblov.

    Ďalšia vaša výhoda: Naše kapacitné snímače vybavené patentovanou technológiou Balluff Smart Level merajú vždy spoľahlivo aj pri výskyte vlhkosti, peny a nalepených materiálov akéhokoľvek druhu – dokonca aj cez sklenené a plastové steny s hrúbkou 10 mm. Preto sú naše snímače ideálne riešenie na meranie výšky hladiny vodivých médií. Navyše vám zaručia vysokú aplikačnú bezpečnosť.

  • Kontrola stavu naplnenia našou kapacitnou ponornou sondou

    Pri výrobe potravín a iných produktov podliehajúcich skaze sú žiadané snímače, ktoré spĺňajú mimoriadne vysoké požiadavky na hygienu a odolnosť. To platí pri zaznamenávaní stavu naplnenia vnútri kovových nádrží. Naša kapacitná ponorná sonda BCS vám preto ponúka svoju veľmi dobrú kompenzáciu priľnavosti. Rozpozná stav naplnenia absolútne spoľahlivo, dokonca aj vysoko vodivých médií.

    Parametre

    • Veľká spoľahlivosť pri vysoko vodivých a kvapalných, silno priľnavých potravinách
    • V súlade s EHEDG, schválenie FDA, krytie IP69K
    • Možnosť učenia v procese
    • Odolnosť voči čistiacim (CIP) a sterilizačným prostriedkom (SIP)

Nepretržité snímanie výšky hladiny

Na nepretržité snímanie výšky hladiny sú k dispozícii rôzne technológie, ktoré sa môžu použiť v závislosti od aplikácie a úlohy.

Príklady aplikácii nepretržitého snímania výšky hladiny

  • Snímanie veľkej oblasti kapacitnou snímacou hlavou

    Naše samolepiace kapacitné snímacie hlavy sú mimoriadne vhodné na bezdotykové, nepretržité snímanie výšky hladiny na vonkajších stenách zásobníkov alebo rúr vďaka veľkému rozsahu snímania. Snímacia hlava je flexibilná a je možné ju individuálne prirezať na požadovanú dĺžku. Vďaka integrovaným lepiacim plochám môžete snímacie hlavy jednoducho bez dodatočného príslušenstva ľahko pripevniť na stenách zásobníkov. Vďaka zvlášť dostupnému zosilňovaču je možné nepretržite snímať výšky hladín analogicky a aj prostredníctvom IO-Link. Vďaka tomu môžete pomocou snímača rozpoznať prekročenie minimálnych alebo maximálnych hodnôt. Zároveň môžete pomocou snímača merať výšku hladiny v celej oblasti.

    Parametre

    • Kontinuálne meranie
    • Bezdotykové riešenie
    • Individuálne skrátenie (min. 108 mm)
    • Veľký rozsah zaznamenávania až do 850 mm
    • Flexibilná plocha snímania
    • Všestranné možnosti nastavení, prostredníctvom zosilňovača Analog Comfort alebo IO-Link

  • Ultrazvukové snímače – chemicky odolné, bezdotykové a presné aj pri pretlaku

    Ultrazvukové snímače BUS M30E2 Balluff sú chemicky odolné a merajú výšky hladín presne a bezdotykovo. A to nielen pri normálnom tlaku, ale aj v nádržiach a zásobníkoch s pretlakom 6 barov. Tlakotesná montáž do nádrže je veľmi jednoduchá vďaka závitovej prírube 1". Ďalšia výhoda: Vďaka kombinácii spínacieho a analógového výstupu sa dá súčasne vykonávať meranie hladiny a zabezpečiť ochrana pred pretečením.

    Parametre

    • Ochrana pred agresívnymi médiami vďaka membráne PTFE
    • Bezdotykové meranie
    • Prevádzkový spínací interval 1,3 m, medzný spínací interval 5 m
    • Vďaka softvérovému filtru umožňujú použitie v zásobníkoch plnených zhora alebo v zásobníkoch s miešacím zariadením
    • Kvalitné teleso z ušľachtilej ocele na použitie v potravinárskom priemysle
    • Procesné pripojenie G1
    • Spínací a analógový výstup v jednom snímači alebo variant s 2 spínacími výstupmi PNP
    • Jednoduché nastavenie pomocou digitálneho displeja
    • Stupeň ochrany IP67

  • Kontrola výšok hladín v nemagnetických zásobníkoch magnetostrikčnými snímačmi na meranie pozície

    Na bezdotykovú kontrolu výšky hladiny v nádržiach z nekovových materiálov ako sklo, ušľachtilá oceľ alebo umelá hmota môžete použiť naše magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL v tvare tyče. Stena zásobníka môže byť pritom hrubá až do 8 mm. Na samotnú kontrolu označí v plaváku integrovaný magnetický krúžok stav naplnenia. Systém merania rozpozná zo svojej pozície mimo zásobníka pozíciu plaváka a odošle signál na vyhodnotenie. Tak je možné spoľahlivo snímať výšku naplnenia od niekoľkých milimetrov do 6 metrov.

    Parametre

    • Bezdotyková kontrola
    • Možnosť doplnenia vybavenia
    • Vhodnosť pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu: dostupné sú aj vyhotovenia s osvedčením ATEX
    • rozmanité rozhrania
    • Jednoduchá montáž na obtokových rúrach pre nepretržité snímanie výšky hladiny

  • Hladinová sonda BTL na dodržanie najvyšších hygienických štandardov

    Prísne podmienky v potravinárskom priemysle nie sú pre našu hladinovú sondu BTL-SF žiadny problém. V aplikáciách, kde je najvyššia hygiena základom, sa veľakrát osvedčila, pretože spĺňa najvyššie medzinárodné hygienické štandardy. To vám umožňuje distribuovať vaše zariadenia do celého sveta. Hladinová sonda meria presne v rozsahu mikrometrov a umožňuje vysokú presnosť plnenia.

    Parametre

    • Medzinárodne certifikovaná kvalita (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
    • Zaručené hygienické štandardy a dlhá životnosť vďaka 100 % ušľachtilej oceli
    • Možnosť inštalácie bez regulácie
    • Flexibilná montáž vďaka štandardizovaným rozhraniam
    • Neutralita voči všetkým kvapalným médiám, odolnosť proti pene
    • CIP (Clean-in-Place): Jednoduché čistenie aj v prípade jej namontovania
    • SIP (Sterilization-in-Place): Vhodná pre procesné teploty do 130 °C
    • Dostupnosť stúpajúceho a klesajúceho signálu

  • Snímanie výšky hladiny v skladovacích nádržiach hydrostatickými tlakovými snímačmi

    Na nepretržité snímanie výšky hladiny v skladovacích nádržiach sú najvhodnejšie naše hydrostatické tlakové snímače. Merajú rýchlo a presne, ich montáž je jednoduchá a sú použiteľné aj na miestach s vysokými hygienickými požiadavkami. Hydrostatický tlak monitorujú spoľahlivo aj vtedy, keď snímač umiestnite v malej vzdialenosti od nádrže.

    Parametre

    • Teleso z ušľachtilej ocele IP69K, schválenie FDA
    • Dostupné s technológiou IO-Link
    • Hygienické procesné pripojenie
    • Rozsah tlaku od 50 mbar
    • Vysoká lineárnosť
    Snímanie výšky hladiny v skladovacích nádržiach hydrostatickými tlakovými snímačmi