Spracovanie obrazu vo výrobe
Spracovanie obrazu vo výrobe

Riešenia pre individuálne požiadavky

Riešenia od spoločnosti Balluff pre priemyselné spracovanie obrazu zabezpečujú maximálnu kvalitu a flexibilitu vo výrobnom procese. Umožňujú včasné odhaľovanie výrobných chýb, preberajú vizuálne kontroly kvality, detekovanie a dekódovanie predmetov alebo poskytujú podporu robotom pri určovaní polohy.

Riešenia pre dohľadateľnosť

Pre úplnú dohľadateľnosť produktov a spätnú sledovateľnosť montážnych činností vo výrobnom riadení, pri riadení procesov zásobovania v systémoch Kanban alebo pri vizuálnom rozpoznávaní nástrojov, má zásadný význam identifikácia predmetov prostredníctvom dekódovania. Výrobné portfólio spoločnosti Balluff v oblasti optickej identifikácie zahŕňa stacionárne čítačky čiarových kódov, ako je náš snímač Vision, prenosné ručné čítačky, ako aj príslušenstvo pre štandardné a priemyselné aplikácie. Koncepcie Vision Solutions od spoločnosti Balluff pre priemyselné spracovanie obrazu vám umožňujú vizuálne rozpoznávanie a spoľahlivé overovanie všetkých štandardných 1D a 2D čiarových kódov, ako aj zložených kódov a pritom sa dajú jednoducho ovládať.

Príklady aplikácií: Dohľadateľnosť

  • Obalový priemysel – Rozpoznávanie kódu a nešifrovaného textu na baleniach

    Riešenie

    Témou zabezpečenia kvality na konci procesu balenia je kontrola nešifrovaných textov na balení a natlačených čiarových kódov. Výrobné a expiračné údaje, ako aj sériové čísla sa musia verifikovať rýchlo a spoľahlivo. Vision Solutions BVS od spoločnosti Balluff sú tým správnym riešením pre najrôznejšie aplikácie pri spracovaní obrazu.

    Špeciálne funkcie

    • čítanie, kontrola a verifikácia kódov a písaného textu
    • flexibilné a účelové napojenie na výrobné prostredie
    • SmartCamera je dostupná ako modul IO-Link alebo vo variante siete typu fieldbus
    • kompletný záznam obrazu a analýza vo výrobku
    • štandardizovaná C-mount optika a spojovacia technika M12
    Rozpoz. kódu a nešifrovaného textu na baleniach

  • Potravinársky priemysel – Záznam kódov PDF417 dodaného surového tovaru

    Riešenie

    Pri dodávke surového tovaru sa musí tento tovar najskôr zaznamenať a identifikovať. To sa vykonáva pomocou takzvaných kódov PDF417, ktoré sa nachádzajú na surovom tovare. Avšak tieto kódy sa často nenachádzajú v rovnakej výške. Pomocou ručného čítacieho zariadenia BVS HS-P sa však tieto kódy dajú čítať jednoducho a flexibilne.

    Špeciálne funkcie

    • rýchle a bezpečné čítanie bežných 1D, zložených a 2D čiarových kódov, ako aj priamo označených kódov
    • robustný, priemyselný dizajn
    • IP65 s ochranou proti pádu do 2 m
    • práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti a ergonomickému tvaru
    Záznam kódov PDF417 dodaného surového tovaru

  • Biotechnický priemysel – Identifikácia vzoriek a rackov

    Riešenie

    RFID alebo čiarové kódy umožňujú identifikáciu vzoriek a rackov a jednoznačné priradenie zaznamenaných údajov. Výsledkom vysokej dostupnosti je vysoká produktivita. Nepotrebné skúšobné stanice sa preskakujú, pričom sa zrýchli priebeh procesu.

    Špeciálne funkcie

    • jednoznačná identifikácia a priradenie údajov vďaka RFID alebo čiarovým kódom
    • špecifický zákaznícky obsah na tagoch RFID
    • možná kontrola najrôznejších čiarových kódov
    • vysoká produktivita vďaka vysokej dostupnosti
    • rýchlejší priebeh procesu vďaka preskakovaniu nepotrebných skúšobných staníc
    • ochrana proti plagiátom
    Identifikácia vzoriek a rackov

Riešenia pre kontrolu produktov a procesov

Vision Solutions od spoločnosti Balluff vám poskytujú efektívnu výrobu tým, že prinášajú spoľahlivú pomoc pri kontrole produktov a procesov. Tak objavíte chyby pri spracovávaní v dostatočne včasnom štádiu, umožníte vykonanie rýchlych opráv a zabránite výpadkom, teda znižujete svoje náklady.

Príklady aplikácií: Kontrola produktov a procesov

  • Nápojový priemysel – Kontrola uzáveru

    Riešenie

    Pri kontrole uzáverov v nápojovom priemysle sa musí kontrolovať množstvo znakov súčasne. Snímač Vision BVS spĺňa tieto požiadavky a zaisťuje tak bezpečné monitorovanie.

    Špeciálne funkcie

    • krátke časy na prípravu vďaka rýchlej inštalácii a konfigurácii
    • pohodlné nastavenie
    Kontrola uzáveru

  • Farmaceutický priemysel – Kontrola obsahu blistrov

    Riešenie

    Ak potrebujete viacero monitorovacích funkcií súčasne alebo v rýchlom slede, snímač Vision BVS od spoločnosti Balluff je tou správnou voľbou. Umožňuje flexibilnú úpravu podľa vašich úloh, pričom prestavenie je možné dokonca aj v bežiacom procese. Na spoľahlivé monitorovanie vašej výroby postačí jeden jediný snímač.

    Špeciálne funkcie

    • krátke časy na prípravu vďaka rýchlej inštalácii a konfigurácii
    • pohodlné nastavenie
    Kontrola obsahu blistrov

  • Automobilový priemysel – Lisovňa – Detekcia trhlín v tvárnených dieloch

    Riešenie

    Na detekciu technologicky podmienených, náhodných trhlín v tvárnených dieloch okamžite po vyrobení sa ideálne hodí naša inteligentná SmartCamera. S absolútnou spoľahlivosťou dokáže identifikovať aj najmenšie anomálie alebo kontroluje otvory a vyseknuté prvky. Vďaka tejto 100 % kontrole sa spoľahlivo zbavíte strát pre nízku kvalitu alebo dodatočných nákladov na dorábanie a za reklamácie.

    Používateľská plocha je pritom intuitívne a jednoducho konfigurovateľná.

    Špeciálne funkcie

    • jednoduché ovládanie a integrovanie priemyselných štandardov (Halcon)
    • Softvér, knižnica, príručka a online pomocník sú súčasťou zariadenia
    • Výstup riadiacich a grafických dát pomocou samostatnej siete
    • dostupné ako variant s IO modulom alebo variant siete typu fieldbus
    Detekcia trhlín v tvárnených dieloch

  • Automobilový priemysel – Lakovňa – Kontrola prítomnosti tesniacej hmoty na zložitých zvaroch

    Riešenie

    Skontrolujte na zložitých zvaroch pomocou snímača Vision BVS-E Universal prítomnosť tesniacej hmoty na celej dĺžke zvaru. A využite jeho mimoriadnu flexibilitu na ďalšie detailné kontroly kvality: pri kontrole obrysov, stupňov sivej alebo šírky.

    Vďaka prstencovému LED osvetleniu budete dodatočne profitovať z osvetlenia s veľmi vysokým jasom bez tieňov. Vaša kontrola bude tak ešte spoľahlivejšia.

    Špeciálne funkcie

    • spoľahlivá a vysokoúčinná kontrola kvality – bez ručných prehliadok
    • minimalizácia výpadkov a nepodarkov
    • možnosť jednoduchého konfigurovania pomocou počítačového softvéru s jednoduchým programovacím jazykom
    • Jednoduchá vizualizácia výsledkov kontroly na alternatívnom technologickom monitore
    Kontrola prítomnosti tesniacej hmoty na zložitých zvaroch

  • Plastikársky priemysel – Spojovacia a spájacia technika – Vizuálna kontrola kvality

    Riešenie

    Pomocou SmartCamery môžete skontrolovať všetky vyrobené diely vrátane ich výrobných stupňov: Sú k dispozícii všetky diely a sú diely bezchybné? Je veľkosť, vzdialenosť a poloha správna? A sú diely usporiadané správne? Mimoriadne pozitívna výhoda: Postup plnenia všetkých úloh je možné jednoducho naprogramovať.

    Špeciálne funkcie

    • pružné využitie analytických nástrojov
    • jednoduchá obsluha vďaka používateľom riadenému programovaniu činností nástroja
    • optimalizované zobrazenie výsledkov
    Vizuálna kontrola kvality

  • Automobilový priemysel – Konečná montáž – Vizuálna identifikácia polotovarov

    Riešenie

    Naša SmartCamera sa vynikajúco hodí na identifikáciu dielov pre rôzne modely vozidiel dodané na montážnu linku. Spoľahlivo skontroluje všetky bežné 1D a 2D kódy, napr. nárazníkov alebo hriadeľov. A zaistí namontovanie správnych polotovarov. Súčasne umožňuje vďaka bežnému internetovému prehliadaču jednoduchú obsluhu.

    Špeciálne funkcie

    • intuitívne používateľské rozhranie
    • robustné rozhranie a štandardizovaná pripájacia technika M12 pre všetky rozhrania
    • so softvérom na spracovanie obrazu na báze knižnice na spracovanie obrazových informácií Halcon od spol. MVTec
    • integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie ďalšej senzoriky
    • Exkluzívne pre používateľov Profinet: prenos technologicky relevantných informácií, ako aj riadiacich a obrazových dát pomocou samostatnej siete
    Vizuálna identifikácia polotovarov

  • Monitorovanie montáže konektorov

    Riešenie

    Priemyselná kamera od spoločnosti Balluff je vhodná na rôzne kontrolné a skúšobné úlohy pri montáži konektorov. Nezáleží na tom, či na kontrolu polohy na vstupe, na kontrolu úplnosti alebo konečnú kontrolu kvality. S absolútnou spoľahlivosťou dokáže detekovať aj najmenšie rozdiely alebo kontrolovať otvory a vyseknuté prvky. Prostredníctvom kombinácie s našimi výkonnými ovládačmi s intuitívnym ovládacím softvérom sa kamera dokáže jednoducho nastaviť.

    Špeciálne funkcie

    • mimoriadne rýchly prenos obrazu a vysoké rozlíšenie
    • na jednom ovládači sa dajú súčasne zapnúť viaceré kamery, a preto sú možné viacnásobné kontroly z rôznych uhlov
    • viacnásobné pripojenie kamery prostredníctvom rozhraní USB3 alebo GigE
    • univerzálne rozhrania LAN a procesné rozhrania