Výkonné a kompaktné na zisťovanie polohy v drsnom prostredí
Indukčné minisnímače zaručujú zisťovanie polohy v drsnom prostredí a zaberajú minimum miesta. Pretože ich elektronika je plne integrovaná, takže nie sú potrebné externé zosilňovače.
Ich nízka hmotnosť 0,7 g umožňuje aplikácie s extrémnymi zrýchleniami. Zabezpečenie Pick-and-Place je preto hračkou.
Indukčné snímače od spol. Balluff sa inštalujú jednoducho a umožňujú integráciu aj v úzkych konštrukčných skupinách. Preto umožňujú zisťovanie polohy aj tam, kde doposiaľ nebolo miesto pre snímač. A konštrukčné skupiny sa dajú ďalej zmenšovať.
Miniaturizácia a malé vyhotovenia
Spol. Balluff vám ponúka minisnímače s mimoriadne malým priemerom: 3 mm, 4 mm a 5 mm. Naše kompaktné minisnímače s dĺžkou telesa iba 6 mm sú najkratšie indukčné snímače na trhu.
Zvláštnosti
- Zisťovanie polohy v drsnom prostredí, s minimálnou priestorovou náročnosťou
- Najkompaktnejšie minisnímače na trhu: umožňujú plnú integráciu
- Pre extrémne zrýchlenia vďaka nízkej hmotnosti
- Neprekonateľne malé a bezkonkurenčne krátke
- Optimálny pomer ceny a výkonu


Indukčné minisnímače umožňujú extrémne rýchle zrýchlenia v aplikáciách Pick-and-Place.