Mold-ID
Vďaka softvéru Connected Mold-ID spoločnosti Balluff možno všetky údaje o nástrojoch na odlievanie vstrekovaním zaznamenávať v centrálnej databáze. A jednoducho ich spravovať, pretože tieto údaje o nástrojoch sa vám zobrazia v aplikácii prehliadača.
Connected Mold-ID je založený na Mold-ID, autonómnom systéme, ktorý prostredníctvom RFID identifikuje každý jednotlivý nástroj a ukladá všetky relevantné informácie, ako je aktuálny počet vstrekov alebo posledná údržba. Všetky údaje sa tak pre vás spoľahlivo zaznamenajú a budú pohodlne dostupné, a vďaka tomu sa zdokumentujú všetky výrobné cykly.
Vďaka kombinácii hardvérového systému Mold-ID so softvérovým riešením Connected Mold-ID môžete zosieťovať všetky systémy Mold-ID. Implementuje sa tak optimálny manažment nástrojov, pretože všetky údaje v zariadení a v softvéri sa pre vás vizualizujú. Vďaka tomu môžete získať cenné informácie, napríklad o výrobných cykloch alebo čase nasledujúcej údržby. Toto umožňuje údržbu založenú na stave a zvyšuje efektívnosť, pretože systém Connected Mold-ID možno využívať na manažment optimálneho životného cyklu nástrojov.