Optimálna spätná väzba polohy pre priame pohony do 48 m

Optimálna spätná väzba polohy pre priame pohony do 48 m

Univerzálny absolútny systém pre rotory pre zdvihy od 10 do 48 000 mm

Riešenie

Priame lineárne pohony bez prevodovky očividne nahrádzajú v strojárstve a v automatizačnej technike bežné riešenia. Na spätné hlásenie polohy servoosí sú potrebné absolútne, vysokopresné, magneticky kódované systémy merania dráhy pre väčšie zdvihy umožňujúce univerzálne použitie na rotoroch. Náš nový univerzálny absolútny systém merania dráhy pre rotory BML-G je optimálnym riešením pre priame lineárne pohony. Jeho presný, absolútny signál je dostupný pre zdvihy od 10 do 48 000 mm. To zvyšuje efektivitu, znižuje druhovú rôznorodosť dielov a konštrukčné náklady.

Zvláštnosti

  • vďaka meraciemu signálu nie je potrebný referenčný chod
  • meracie teleso do 48 m
  • optimálna dostupnosť a spoľahlivá prevádzka vďaka diagnostickej funkcii
  • zníženie systémových nákladov vďaka paralelnému meraniu polohy viacerých rotorov
  • zjednodušená montáž a vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka veľkej vzdialenosti medzi snímačom a meracím telesom
Spätná väzba polohy pre priame pohony do 48 m
Na stiahnutie
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.