Regulácia ventilov

Regulácia ventilov

Jednoduchá a spoľahlivá regulácia ventilov pomocou redundantných snímačov dráhy

Riešenie

Pri rýchlouzatváracích regulačných ventiloch platia najprísnejšie bezpečnostné požiadavky. Splniť ich môže iba redundantný systém. V našom redundantnom magnetostrikčnom systéme na meranie polohy BTL 7 sme preto v jednom prúte kompaktne integrovali tri nezávislé meracie vetvy a tri nezávislé elektronické jednotky.

Robustný, bezdotykovo a absolútne pracujúci systém na meranie polohy je voľne konfigurovateľný. Ďalšia veľká výhoda: Vďaka svojím kompaktným rozmerom sa snímač dá bez problémov použiť v už nainštalovaných neredundantných systémoch na meranie polohy. Umožňuje komfortné naprogramovanie spúšťacích a koncových bodov pomocou počítača. Preberanie blokov parametrov je jednoduché. Pre vás to znamená úplne nekomplikované a rýchle uvedenie do prevádzky.

Zvláštnosti

  • maximálna bezpečnosť vďaka 2 alebo 3 kompletne oddeleným snímačom v jednom telese
  • hodí sa aj pre veľké ventily – s rozsahom merania až do 7 620 mm
  • kompaktné, priestorovo nenáročné teleso
  • rýchle uvedenie do prevádzky
  • žiadne opotrebenie a bez údržby vďaka bezdotykovému fungovaniu
  • kontrola všetkých kanálov pomocou LED diód
Energia, konvenčné elektrárne, regulácia ventilov
Na stiahnutie
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.