Riadenie pohybov ovládania dverí koksových pecí

Riadenie pohybov ovládania dverí koksových pecí

Spoľahlivé riadenie pri vysokých teplotách

Riešenie

Extrémne vysoké teploty nepredstavujú pre náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL zabudovaný v hydraulickom valci žiaden problém: Systém riadi všetky pohyby ovládania dverí koksových pecí až do teploty 100 °C. Robustný kovový kryt so stupňom ochrany IP67 a káblom PTFE umožňuje dokonca použitie systému na meranie polohy pri teplotách až do 200 °C.

Zvláštnosti

  • odolnosť voči vysokým teplotám na použitie na blokoch pecí
  • kovový kryt so stupňom ochrany IP67
  • rôzne rozhrania
Riadenie pohybov ovládania dverí koksových pecí
Na stiahnutie
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.