Detekcia polotovarov v chápadlách

Detekcia polotovarov v chápadlách

Detekcia polotovarov vystužených uhlíkovými vláknami v chápadlách

Riešenie

Pri vkladaní narezaných uhlíkových vlákien počas predlisovania monitorujú naše ultrazvukové snímače korektné uchopenie rohože chápadlom. Tým vytvoríte základ na korektné tvárnenie polotovarov komponentov vystužených uhlíkovými vláknami. Pretože prach a nečistoty, ktoré môžu narúšať fungovanie optoelektronických snímačov, sú pri ultrazvuku nepodstatné. Títo robustní všeumelci dokážu jednoducho potlačiť aj potenciálne elektrostatické náboje – na rozdiel od kapacitných snímačov.

Zvláštnosti

  • Veľký detekčný rozsah (25 mm až do 6 m), aj pri veľkých vzdialenostiach od objektov
  • Maximálna presnosť vďaka vysokému rozlíšeniu a malým slepým zónam
  • Necitlivosť proti pôsobeniu okolitých vplyvov, ako sú nečistoty a prach, robustná, presná technika merania,
  • bez ohľadu na farbu a povrch
Detekcia polotovarov vystužených uhlíkovými vláknami v chápadlách
Na stiahnutie
> Mobility – efektivita a kvalita aj pri rozsahu výrobnej dávky 1 ks (súbor PDF)
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.