Poloha ťažných vankúšov a zdvíhadiel

Poloha ťažných vankúšov a zdvíhadiel

Detekcia polohy ťažných vankúšov a zdvíhadiel

Riešenie

Ťažné vankúše a zdvíhadlá skontrolujete spoľahlivo pomocou našich magnetostrikčných snímačov na meranie pozície. Po integrácii do hydraulického valca monitoruje merací systém spoľahlivo polohu vankúša. A ďalší systém na ráme stroja meria priebežne polohu zdvíhadla. Priečne sily a otrasy sa neprenášajú na merací systém. Takto získate vždy presný výsledok merania. A podporíte vysokú kvalitu dielov na lisovacej linke.

Zvláštnosti

  • Vysokopresné a spoľahlivé meranie dlhých dráh až do 7 620 mm
  • Maximálna linearita a rozlíšenie až do 1 µm
  • Žiadne výpadky vďaka technológii nepodliehajúcej opotrebovaniu
  • Množstvo rozhraní (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analógové) umožňuje jednoduchú integráciu do zariadenia.
Detekcia polohy ťažných vankúšov a zdvíhadiel
Na stiahnutie
> Mobility – efektivita a kvalita aj pri rozsahu výrobnej dávky 1 ks (súbor PDF)
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.