Riadenie a identifikovanie skidov

Riadenie a identifikovanie skidov

Spoľahlivé riadenie a identifikovanie lakovacích skidov

Riešenie

Vybavte lakovaciu linku spoľahlivými čipmi RFID od spol. Balluff a umožnite spätné sledovanie pracovných úkonov. Všetky informácie sa načítavajú a spätne ukladajú automaticky. A automaticky sa cez výrobu presúvajú aj skidy. Na to budete disponovať dátovými nosičmi odolnými proti vysokým teplotám do +220 °C so stupňom ochrany IP68/69K. Keď ich skombinujete s anténami na dosah zapisovania/čítania 300 až 400 mm, získate perfektné riešenie pre lakovňu.

Zvláštnosti

  • Dátové nosiče odolné proti teplotám do +220 °C
  • Veľké dosahy 300 až 400 mm
  • Medzinárodné použitie: Antény s globálne štandardizovanou vysokou frekvenciou 13,56 MHz
  • Dostupné sú aj riešenia pre oblasti Ex, zóna 2
Spoľahlivé riadenie a identifikovanie lakovacích skidov
Na stiahnutie
> Mobility – efektivita a kvalita aj pri rozsahu výrobnej dávky 1 ks (súbor PDF)
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.