Monitorovanie operácií so živicou

Monitorovanie operácií so živicou

Spoľahlivé monitorovanie operácií so živicou

Riešenie

Pomocou našich odolných, kapacitných snímačov na vysoké tlaky a teploty sa už v rámci prípravy na injektáž živice postaráte o to, že predlisované polotovary budú mať potrebnú tuhosť. Tieto snímače monitorujú úplné vyplnenie formy syntetickou živicou a starajú sa tak o spojenie polotovaru so živicou.

Ich mimoriadna robustnosť im zaručuje dlhú životnosť, pretože vydržia pôsobenie vysokých tlakov a adhéznych síl.

Zvláštnosti

  • Do extrémnych podmienok: aktívna plocha z ušľachtilej ocele
  • Pre vysoké tlaky do 150 barov a vysoké teploty do 180 °C
  • Dlhá životnosť a technologická spoľahlivosť z dôvodu bezdotykového riešenia a absencie opotrebovania
  • Maximálna tesnosť vďaka stupňu ochrany IP67, IP68 a IP69K
Spoľahlivé monitorovanie operácií so živicou
Na stiahnutie
> Mobility – efektivita a kvalita aj pri rozsahu výrobnej dávky 1 ks (súbor PDF)
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.