Monitorovanie dielov vo výrobe a montáži

Monitorovanie dielov vo výrobe a montáži

Spoľahlivé monitorovanie dielov vo výrobe a pri montáži

Riešenie

Náš High-Speed systém RFID zabezpečí spätné vysledovanie obežných zásob vo vašej automatizovanej montáži. Flexibilná vyhodnocovacia jednotka BIS V spracuje v kombinácii s vysokorýchlostnými hlavami na zapisovanie/čítanie maximálne objemy dát v najkratšom možnom čase. Ponúkajú 8-násobok rýchlosti podľa globálne platnej normy ISO 15693, takže umožnia skrátenie časov taktov a zvýšenie výkonnosti. Na tento systém sa môžete skutočne spoľahnúť. Pretože v záujme zabezpečenia kvality zaznamenáva celý priebeh výroby a ukladá všetky údaje.

Zvláštnosti

  • Miesto na všetky informácie vďaka bezkonkurenčne veľkej pamäti 128 kB
  • Centrálne uchovávanie údajov je zárukou maximálnej spoľahlivosti
  • Transparentnosť – všetky údaje sú dostupné v reálnom čase
  • Flexibilita – možnosť kombinovania RFID a senzoriky pomocou technológie IO-Link
Spoľahlivé monitorovanie dielov vo výrobe a pri montáži
Na stiahnutie
> Mobility – efektivita a kvalita aj pri rozsahu výrobnej dávky 1 ks (súbor PDF)
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.