Zisťovanie polohy pomocou indukčných nízkonapäťových snímačov

Zisťovanie polohy pomocou indukčných nízkonapäťových snímačov

Spoľahlivé zisťovanie pomocou snímačov NAMUR

Riešenie

Naše snímače NAMUR BES vnesú do vášho spracovania waferov istotu: Snímač zodpovedá odporúčaniam NAMUR a spoľahlivo rozpozná prerušenie kábla a skrat. Vďaka veľmi nízkemu odberu prúdu produkuje iba minimálne vlastné teplo. Preto bez problémov umožňuje nepretržité používanie.

Zvláštnosti

  • minimálne vlastné teplo vďaka nízkemu odberu prúdu
  • umožňuje nepretržité použitie
  • spoľahlivo rozpozná prerušenie kábla a skrat
  • konštrukčné veľkosti D4, D6,5, M5, M8 a 5 x 5
Spoľahlivé zisťovanie pomocou snímačov NAMUR pri spracovávaní waferov
Na stiahnutie
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.