Kontrola prítomnosti waferov

Kontrola prítomnosti waferov

Dva spoľahlivé varianty na kontrolu prítomnosti

Riešenie – variant 1

Naše kapacitné snímače BCS majú kompaktnú montážnu výšku 2,5 mm pri priemere 18 mm. Preto umožňujú perfektnú integráciu. Diaľkové nastavenie je možné pomocou samostatného zosilňovača.

Zvláštnosti

  • kompaktná montážna výška (2,5 mm, priemer 18 mm)
  • vysokoflexibilné, trojžilové pripojovacie vedenie
  • kotúč z ušľachtilej ocele, aktívna plocha z PTFE
  • jednoduché diaľkové nastavenie vďaka externému zosilňovaču

Riešenie – variant 2

Naše optoelektronické snímače BOH majú extrémne kompaktnú montážnu výšku iba 1,7 mm. Umožňujú perfektnú integráciu. A dajú sa jemne nastavovať pomocou samostatného zosilňovača.

Zvláštnosti

  • kompaktná montážna výška 1,7 mm
  • vysokoflexibilné, trojžilové pripojovacie vedenie
  • teleso z ušľachtilej ocele
  • infračervené svetlo
  • vhodné aj do vákua
  • jednoduché diaľkové nastavenie vďaka externému zosilňovaču
Kontrola prítomnosti waferov
Na stiahnutie
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.