Spoľahlivé riadenie pohybov na bloku pecí

Spoľahlivé riadenie pohybov na bloku pecí

Využite všetky výhody bezdotykového merania dráhy aj pri vysokých teplotách

Riešenie

Na použitie v mimoriadne horúcich prostrediach vám odporúčame náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL do 100 °C. Zo svojej chránenej polohy v hydraulickom valci riadi všetky pohyby na bloku pecí.

Zvláštnosti

  • robustný kovový kryt IP67
  • dá sa doplniť o kábel PTFE do 200 °C
Spoľahlivé riadenie pohybov na bloku pecí
Na stiahnutie
Priemyselný tím
Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.