Indukčné snímače – faktor 1

Indukčné snímače – faktor 1

Identifikácia objektov s rovnakou spínacou vzdialenosťou – bez ohľadu na materiál

Identifikácia objektov s rovnakou spínacou vzdialenosťou – bez ohľadu na materiál

Snímače - faktor 1 identifikujú všetky kovy (napr. oceľ, hliník, mosadz) s rovnakou spínacou vzdialenosťou, bez redukčného faktora. Táto vlastnosť vám prinesie výhody v aplikáciách, kedy sa môže meniť materiál objektov, ktoré sa majú identifikovať, alebo pri zaznamenávaní farebných kovov s veľkou spínacou vzdialenosťou.

> Informačný list výrobku (PDF súbor)

Snímače – faktor 1 sú odolné proti magnetickým poliam. To znamená, že ich funkcia nie je narušená silnými elektromagnetickými poľami. Vďaka tomu sa môžete na naše snímače - faktor 1 vždy spoľahnúť - napríklad pri indukčnom vytvrdzovaní alebo v zváracích systémoch.

Špeciálne funkcie

  • Veľká spínacia vzdialenosť pre železo a farebné kovy
  • Vhodné do drsných prostredí vďaka odolnosti proti magnetickým poliam a povrchovej úprave z PTFE
  • Spĺňajú najvyššie požiadavky - trieda ochrany IP68 a rozšírený teplotný rozsah od -40 °C do + 85 °C
  • Vysokopresné a flexibilné použitie – aj pri meniacich sa objektoch

Výber produktov