Ind. snímač s hranatou konštrukciou

Ind. snímač s hranatou konštrukciou

Indukčný snímač s hranatou konštrukciou

Umožňuje ekonomické riešenia

Nový indukčný snímač Q40 je cenovo výhodný, flexibilne montovateľný snímač na všestranné použitie v dopravnej technike. Oba jeho varianty s odlišne umiestnenou aktívnou plochou vám umožnia flexibilnú montáž. Zvoľte si aktívnu plochu na čele alebo na boku. Jednoduchým otáčaním snímača ho veľmi jednoducho môžete zorientovať podľa vašich individuálnych požiadaviek.

Vďaka kompaktnej konštrukcii sa dá použiť aj vo veľmi stiesnených priestorových pomeroch. A to aj v mimoriadne prašných a dokonca aj mokrých prostrediach. Pretože snímač poskytuje stupeň ochrany IP67.

Snímač meria bezdotykovo, a teda nepodlieha opotrebeniu – až do vzdialenosti 20 mm. Presne spínajúci výstup vám pri tom zaistí maximálnu spoľahlivosť pri každej polohovacej operácii.

Špeciálne funkcie

  • Spínacia vzdialenosť 20 mm
  • Rôzne varianty zaručujú flexibilné možnosti montáže
  • Vďaka stupňu ochrany IP67 je možné použitie aj v prašnom a vlhkom prostredí
  • Priestorovo nenáročná verzia s kompaktnou konštrukciou