IO-Link konvert. (A/D prev.) p.zar.RS232

IO-Link konvert. (A/D prev.) p.zar.RS232

IO-Link konvertory (A/D prevodníky) pre zariadenia RS232

Jednoduché a praktické riešenie na spojenie RS232 s IO-Link

V rozpore s frekventovanými prognózami sa sériová komunikácia RS232 používa v mnohých priemyselných aplikáciách. Typickým príkladom je používanie skenerov čiarových kódov v automobilovom a baliacom priemysle.

Integrácia rozhraní RS232 do existujúcej architektúry riadenia je však náročná. Pretože často sú na to potrebné špeciálne komponenty, ako napr. karty RS232 pre riadenie. Pre mnohých ide o neprekonateľnú prekážku pri prechode na IO-Link, takže nemôžu priebežne využívať výhody moderného komunikačného štandardu.

Riešením je náš IO-Link konvertor (A/D prevodník) pre zariadenia RS232. Konvertory umožňujú priame pripojenie zariadení RS232 na prípojku IO-Link. Karty RS232 na integráciu preto už nie sú potrebné. Vďaka tomu máte teraz k dispozícii praktické a jednoducho realizovateľné riešenie na jednotnú a priebežnú komunikáciu všetkých zariadení a na obojsmerný prenos údajov v architektúre s riadením. A nezabudnite ešte na jedno: Z centrálneho miesta budete potom môcť zaistiť spoľahlivé monitorovanie, ako aj jednoduché a rýchle nastavenie parametrov.

Špeciálne funkcie

  • Na obojsmernú komunikáciu medzi RS232 a IO-Link
  • Dva digitálne vstupy
  • Napájanie zariadení RS232 napätím 24 V DC
  • Jednoduchá diagnostika pomocou stavových LED diód
  • Vysokokvalitné a robustné teleso IP67 z nehrdzavejúcej ocele na náročné požiadavky