Sieťové zariadenia IO-Link v IP20 a IP67

Sieťové zariadenia IO-Link v IP20 a IP67

Sieťové zariadenia IO-Link v IP20 a IP67

S monitorovaním podmienok

Funkcia Heartbeat®: Kontinuálne monitorovanie faktorov opotrebovania

Sieťové zariadenia sú podstatným faktorom pre spoľahlivú prevádzku strojov a zariadení. Nové sieťové zariadenia Balluff Heartbeat® poskytujú používateľom možnosť kontinuálneho sledovania a indikácie záťaže a zaťaženia (Stresslevel).

> Vyhľadávač výrobkov

Loadlevel zobrazuje prúdové zaťaženie na výstupe. Ak rastie zaťaženie, môže to poukazovať na problém so zariadením – ak napr. motor spotrebuje veľa energie na prekonanie odporu skorodovaného ložiska. Indikácia Lifetime informuje o zostávajúcej životnosti sieťového zariadenia. Nečakané výpadky a prerušenia výroby sa tak stávajú minulosťou.

Čo prináša IO-Link

Cez rozhranie IO-Link je možné prečítať a odoslať riadeniu rôzne parametre. Tieto parametre sa môžu vyhodnotiť v nadradenom diagnostickom systéme. Zaručuje to kontinuálnu diagnostiku na jednom centrálnom mieste. Rozhranie IO-Link sa pripája pomocou osvedčeného konektora M12, resp. pružinových svoriek.

Výhody

  • Informácie sieťového zariadenia Heartbeat® cez IO-Link
  • Procesné údaje, napr. výstupné napätie, výstupný prúd
  • Parametre Heartbeat®
  • Poplašné hlásenia, napr. preťaženie, zvýšená teplota
  • Diagnostické informácie, napr. vstupné napätie, aktuálna úroveň zaťaženia, trvanie prevádzky

Sieťové zariadenia Balluff IO-Link sa dodávajú vo vyhotovení IP20 a IP67.

Použitie
Sieťové zariadenie IO-Link v IP20: šetrí energiu

V otázkach spoľahlivého a efektívneho napájania sú ideálne nové varianty vo vyhotovení IP20. Tieto sieťové zariadenia sú energeticky veľmi úsporne vďaka svojej vysokej účinnosti. Vďaka tomu sa podarilo znížiť stratový výkon na minimum a výrazne zmenšiť prístrojovú skrinku sieťového zariadenia. Napríklad 20 A vyhotovenie je o viac než 50 % užšie ako pôvodné sieťové zariadenie. Šetrí miesto v rozvodnej skrini.

Rozšírenie s voliteľným adaptérom IO-Link dodatočne šetrí energiu a peniaze. Pretože pomocou zariadenia IO-Link možno zapínať a vypínať výstupné napätie, akonáhle ho už časť zariadenia nepotrebuje. Vďaka tomu možno konkrétne realizovať koncepty úspor elektrickej energie.

Sieťové zariadenia IO-Link v IP67 pre decentralizovanú inštaláciu bez rozvodnej skrine

Sieťové zariadenia Balluff s druhom krytia IP67 sú obzvlášť vhodné pre decentralizovanú inštaláciu bez rozvodnej skrine. Možno ich používať priamo v teréne a v náročných podmienkach. Vďaka zariadeniu IO-Link je možná montáž aj na ťažko prístupných miestach. Zariadenie IO-Link umožňuje komfortné sledovanie z riadiacej miestnosti.

Sieťové zariadenia BAE00LJ
IO-Link
Sieťové zariadenia BAE00TJ