Rozb. sním./akč. člen. IO-Link s prip. technikou M8

Rozb. sním./akč. člen. IO-Link s prip. technikou M8

Kompaktné moduly vstupu/výstupu s rozširovacím portom

Kompaktné moduly vstupu/výstupu s rozširovacím portom

Zníženie nákladov s IO-Link modulom pre zapojenie snímačov/aktuátorov Balluff

Tienené vedenia a karty rozhraní spôsobujú pri zbernicových inštalačných systémoch vysoké náklady. Zmeniť to môžete rozbočovačmi snímačov/akčných členov IO-Link s pripájacou technikou M8. V porovnaní so štandardnými zbernicovými prístrojmi ušetríte približne 30 % nákladov na hardvér. Ak k tomu pripočítame úsporu zbernicových a napájacích vedení, celková úspora nákladov predstavuje približne 40 %. Cenovo výhodný štandardný kábel M12 pre snímače na pripojenie na IO-Link-Master. Ďalšia výhoda rozbočovačov IO-Link: Na variabilný zber signálov snímačov v rozsahu 20 m vám stačí len jedna adresa zbernice. Vyššiu efektívnosť si neviete ani predstaviť!

Špeciálne funkcie

  • Vstupný modul pre 16 vstupov a konfigurovateľný modul vstupu/výstupu so 16 vstupmi/výstupmi
  • Pripájacia technika M8
  • kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
  • do náročných podmienok prostredia: robustné kovové teleso s druhom krytia IP67
  • rozširovací port na pripojenie ďalšieho rozbočovača IO-Link
  • dobre viditeľné LED stavu