Mag. systém merania dráhy s monit. podmienok

Mag. systém merania dráhy s monit. podmienok

Magneticky kódovaný systém merania dráhy BML-S1G

Úspešná kombinácia absolútneho a inkrementálneho

Magneticky kódovaný systém merania dráhy BML-S1G s absolútnym kvadratúrnym rozhraním je ideálny, keď chcete skombinovať výhody absolútneho polohovania s jednoduchosťou inkrementálneho rozhrania. Pretože jeho inovatívne rozhranie je kompatibilné s inkrementálnymi kartami vstupov A/B a ponúka výhodu absolútneho signálu polohy, takže nevyžaduje referenčné posuny.

Vyvinutý na meracie a polohovacie úlohy vo všetkých odvetviach

Vyvinutý na meracie a polohovacie úlohy vo všetkých odvetviach, hodí sa na väčšie merané dĺžky aj na aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú presnosť.

Merací systém sa dá jednoducho integrovať do existujúceho riadenia – bez drahých absolútnych kariet rozhraní alebo nového riadiaceho hardvéru. Ak sa systém použije spolu s konfiguračným nástrojom BML Configuration Tool, máte k dispozícii navyše aj rozsiahle funkcie parametrizácie a diagnostiky, napr. na monitorovanie podmienok.

Zaujímavosti

  • flexibilný: manuálne alebo automatické zisťovanie absolútnych hodnôt polohy
  • časovo úsporný: ľahké zriadenie, žiadna konfigurácia
  • hospodárny: kompatibilný s inkrementálnymi rozhraniami standard A/B, nie je potrebný absolútny kontrolér
  • spoľahlivý: stavová LED dióda a diagnostické funkcie pre bezpečnú prevádzku
  • univerzálne použiteľný: meracie dĺžky do 48 m, nastaviteľné rozlíšenie, vysoká presnosť systému do 20 µm