Snímače m. polí so spín. b. – dráž. C, T

Snímače m. polí so spín. b. – dráž. C, T

So schopnosťou učenia – pre vyššiu efektívnosť

Snímač magnetického poľa pre drážku T na valec s krátkym zdvihom
Snímač magnetického poľa pre drážku T na valec s krátkym zdvihom
Snímač magnetického poľa pre drážku T na stredové chápadlo
Snímač magnetického poľa pre drážku T na stredové chápadlo

Nahrádza dva štandardné snímače

Na použitie vo valcoch, chápadlách a procesných ventiloch vám ponúkame snímače magnetického poľa BMF s dvomi spínacími bodmi pre drážku C aj T. Vďaka nemu môžete jedným snímačom magnetického poľa so schopnosťou učenia nahradiť dva štandardné snímače. Alebo v dlhších valcoch s prídavným spínaným bodom napríklad zredukovať tlak vzduchu pred koncovým bodom.

Až osem spínacích bodov cez rozhranie IO-Link

Vďaka variantom s rozhraním IO-Link máte k dispozícii až osem spínacích bodov. Aj hysterézu môžete nastaviť individuálne a jednoducho.

O 10 mm dlhšia dráha prejazdu ako pri iných snímačoch magnetického poľa

Dráha prejazdu dosahuje 60 mm, pričom snímač sa umiestni v ideálom prípade v strede dráhy prejazdu – to znamená v blízkosti spínacích bodov. Snímač magnetického poľa so schopnosťou učenia vám tak umožní o 10 mm dlhšiu prejazdovú dráhu ako bežné snímače.

Zaujímavosti

  • O 10 mm dlhšia dráha prejazdu ako pri iných snímačoch magnetického poľa
  • kompaktné snímačové hlavy s odsadenou elektronikou
  • Varianty PNP/NPN NO/NC a IO-Link s PNP NO
  • Kábel s konektorom M12 alebo M8 ako aj varianty s káblom dĺžky 2 m
  • Teplotný rozsah –25 až +80 °C