Vyhodnocovacia jednotka BIS V – platforma RFID nezávislá od technológie

Vyhodnocovacia jednotka BIS V – platforma RFID nezávislá od technológie

Na akékoľvek požiadavky: či High Speed, High Memory, LF, HF, UHF alebo IO-Link

Čo prináša vyhodnocovacia jednotka výrobcov nástrojov nezávislá od technológie

Strojový park v spracovaní kovov je často taký komplexný, že je takmer nemožné splniť požiadavky systému Tool-ID, automatizovanej správy nástrojov. Bežne sa stretávame so strojmi od rôznych výrobcov, a preto sa v závode používajú najrôznejšie riadiace koncepcie.

Na akékoľvek požiadavky: či High Speed, High Memory, LF, HF, UHF alebo IO-Link

Námaha na dodatočnú integráciu a spravovanie nástrojov je preto výnimočne vysoká a len sotva je možné ju realizovať. Prostredie založené na počítačovom prostredí vám ponúka praktické a elegantné riešenie. Každý stroj si vybavíte čítacou hlavou (LF, HF, UHF) a vyhodnocovacou jednotkou BIS V. Tie spojíte cez dostupné rozhranie siete TCP/IP s počítačom priradeným výrobnou linkou, ktorý je vybavený systémom na správu nástrojov pre celú výrobnú jednotku (kluster, linka, hala). Automatizovanej správe nástrojov teda už nič nestojí v ceste.

Zvláštnosti

  • Pripojenie systémov založených na prostredí počítača: dve procesné rozhrania (TCP/IP a USB)
  • vysoká flexibilita: zariadenie na všetky etablované technológie RFID (LF, HF, UHF)
  • výkonné: vhodné k dátovým nosičom High Memory a High Speed
  • spĺňa najvyššie priemyselné požiadavky vďaka krytu z liateho hliníka
  • pripojenie najrôznejších zariadení: voľne konfigurovateľný port IO-Link Master V1.1