Kapacitné snímače Smart Level v tvare kvádra – teraz aj s IO-Link

Kapacitné snímače Smart Level v tvare kvádra s IO-Link
Kapacitné snímače Smart Level v tvare kvádra s IO-Link

Ideálne hlásiče výšky hladiny pre penivé alebo priľnavé médiá

Naše kompaktné kapacitné snímače Q40 teraz ponúkajú aj IO-Link. Spoľahlivo zaznamenávajú výšky hladiny cez nekovové nádrže. A pri vodivých médiách a stenách nádrží do 6 mm sa nemusia nastavovať.

Informačný list výrobku (PDF súbor)

Vďaka rozhraniu IO-Link máte k dispozícii rozšírené možnosti použitia a nastavenia. Snímač sa tak dá ľahko nainštalovať pomocou bežného priemyselného trojžilového štandardného kábla. Snímače tiež môžete umiestniť v stroji priamo v mieste pôsobenia, nakoľko prístup k snímaču viac nezohráva žiadnu rolu.

Monitorovanie procesov, nastavovanie parametrov a analýza chýb snímačov IO-Link sa vykonávajú v riadení. Strojové procesy sú tak časovo optimalizované. Prevádzka je vďaka tomu efektívnejšia.

Špeciálne vlastnosti

  • bezdotykovo zaznamenávajú výšky hladiny cez steny nekovových nádrží
  • vhodné pre vysoko vodivé médiá ako kyseliny a lúhy
  • kompenzujú penu a priľnuté médiá pomocou technológie Smart Level 50
  • pre hrúbky stien krytov do 10 mm
  • Prevádzkové režimy: Štandardný režim IO (SIO), režim IO-Link

Výber produktov

Kontakt

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.