Indukčné snímače do vysokých teplôt v M05 pre malý konštrukčný priestor

Indukčné snímače do vysokých teplôt v M05 pre malý konštrukčný priestor

Schválené až do 135 °C – jedinečnosť na trhu

Naše indukčné miniatúrne snímače v kryte M05 môžete odteraz používať ešte pri vyšších teplotách.
Pretože tieto sú – ako jediné na trhu – schválené na prevádzku pri teplotách okolia do 135 °C.
V závislosti od montážnej situácie môžete zvoliť dĺžku krytu 27 mm a 42 mm.

Informačný list výrobku (PDF súbor)

Snímače sú mimoriadne vhodné pre oblasť polovodičov a hydrauliky. Odolajú dynamickému tlaku do 10 bar a statickému tlaku do 100 bar. Ich silikónový kábel odolný proti oleju a teplu je spojený s telesom pomocou krimpového spoja nového typu. Vďaka tomu sú snímače vodotesné do IP67.

Stav prevádzky a spínania môžete kedykoľvek zistiť na LED dióde priesvitného konektora. Snímač tak budete mať vždy pod dohľadom, aj keď je namontovaný skryto.

Špeciálne vlastnosti

  • jedinečné: pre prevádzkové teploty do 135 °C
  • odolné proti tlaku oleja do 10 bar dynamicky a 100 bar staticky
  • ideálne pre hydraulické aplikácie a v oblasti polovodičov
  • LED v konektore zobrazuje stav prevádzky a spínania
  • snímač a konektor spôsobilé pre IP67
Kontaktujte nás

Máte otázky? Kontaktujte nás.