Indukčné snímače IO-Link s veľkou spínacou vzdialenosťou

Indukčné snímače IO-Link s veľkou spínacou vzdialenosťou
Indukčné snímače IO-Link s veľkou spínacou vzdialenosťou

Flexibilné využitie veľkého dosahu snímania

Pri indukčných snímačoch s IO-Link sa dá spínacia vzdialenosť uložiť do pamäte flexibilne a vhodne pre konkrétne použitie. Aj výstupný signál sa dá rôzne nastavovať tak, aby sa snímač dal napríklad použiť ako rozpájací alebo spájací kontakt. Doplnkovo môže snímač vydávať výstražné signály, ak zaznamenávaný objekt opustí oblasť snímania alebo sa priblíži príliš blízko k snímaču. Tak sa dá v predstihu zabrániť dokonca aj kolíziám.

Okrem toho snímač IO-Link podporuje vaše monitorovanie stavu. S parametrami, ako je vnútorná teplota snímača alebo detekcia prepätia/podpätia a počítadlom hodín prevádzky je možné odvodiť závery o podmienkach pri používaní.
Nie je dostupné IO-Link? Využite doplnkový adaptér na rozpoznanie a uloženie do pamäte, na nastavenie mnohých parametrov funkcií aj bez IO-Link.

Zvláštnosti

  • Veľké spínacie vzdialenosti až do 11 mm, so zodpovedajúcou možnosťou uloženia do pamäte
  • Použitie v IO-Link alebo v režime SIO
  • Konfigurovateľný spínací výstup/spínacia logika
  • Funkcie monitorovania stavu
Kontaktujte nás

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Informačný list výrobku (PDF súbor)