Inov. induk. väzb. člen s rozhr. IO-Link

Rýchly a bezdotykový prenos údajov a výkonu
Rýchly a bezdotykový prenos údajov a výkonu

Rýchly a bezdotykový prenos údajov a výkonu

Indukčné spojovacie systémy sa dnes stávajú nepostrádateľnými v mnohých aplikáciách. Bezdotykovým prenosom údajov a energie dávno nahradili mechanické zásuvné kontakty. V množstve aplikácií hrá maximálne prenositeľný výkon väzbových členov hlavnú úlohu: robotika, s reguláciou chápadiel, je len jedným príkladom z mnohých.

Informačný list výrobku (súbor vo formáte PDF)

Novým indukčným väzbovým členom BIC Q40 vám Balluff poskytuje systém, ktorý doterajšie indukčné väzbové členy necháva ďaleko za sebou. S trvalým výstupným prúdom až do 1,7 A je systém schopný prenášať výkon do 40 wattov. To zodpovedá trojnásobku väzbových členov bežne dostupných na trhu. Vďaka rozhraniu IO-Link systém podporuje plynulú a rýchlu výmenu udalostí, parametrov a procesných údajov medi IO-Link-Device a IO-Link-Master. Štruktúra prenosu údajov je pritom prehľadná, parametre väzbového člena IO-Link nie je pritom potrebné nastavovať. Podpora prevádzkového režimu COM3 umožňuje systému okrem toho maximálnu rýchlosť výmeny údajov. Obojsmernou komunikáciou, ktorá údaje prenáša v obidvoch smeroch, môžete súčasne nielen riadiť akčné členy ako sú ventilové ostrovy, ale aj zbierať signály. Doteraz nikdy nebolo toľko flexibility a výkonu k dispozícii!

Špeciálne funkcie

  • kompaktná kubická konštrukcia
  • možnosť otáčania konektora o 180° (Base a Remote)
  • trvalý výstupný prúd 1,7 A: možnosť prenosu cca 40 wattov
  • krátkodobo možný špičkový prúd 5 A
  • kompatibilita s existujúcimi a budúcimi systémami
  • podpora prevádzkového režimu COM2 a COM3 (najrýchlejší štandard IO-Link)
  • možnosť veľkých intervalov prenosu medzi Base a Remote (max. až 12,5 mm)

Výber produktov