IO-Link konv. pre analóg. vstup. a výstup. signály

Zmena analógových signálov na signály IO-Link
Zmena analógových signálov na signály IO-Link

Zmena analógových signálov na signály IO-Link s úsporou nákladov

Vo väčšine zariadení a strojov tvoria analógové signály približne desať percent existujúceho zdroja údajov. Pripojenie a integrovanie analógových vstupných/výstupných signálov spôsobujú však vysoké náklady. Vaša inštalácia tak vyžaduje tienené vedenia a reguláciu drahých vstupných skupín s viacerými kanálmi.

Vyhľadávač výrobkov

S IO-Link konvertormi Balluff sa to zmení šmahom ruky. Pre zariadenia s obmedzeným výskytom analógových hodnôt otvárajú citeľný potenciál pre úsporu nákladov. Namiesto drahých tienených káblov môžete používať jednoduché netienené 3-žilové vedenia. Pritom vám neutralita signálov hlavných skupín IO-Link v kombinácii s IO-Link konvertormi poskytuje maximálnu variantnosť signálov.

Prostredníctvom našich IO-Link konvertorov môžete tak využívať rôzne vstupné/výstupné prúdové a napäťové signály v jednom konštrukčnom celku.

Špeciálne funkcie

  • zmena analógových vstupných/výstupných signálov na IO-Link
  • možnosť konfigurácie napäťových/prúdových signálov, Pt-snímača alebo termoelektrického článku
  • k dispozícii sú rôzne prúdové/napäťové rozhrania (0 - 10 V, 5 - 10 V, -10 - +10 V, 0 - 5 V, -5 - +5 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
  • nastaviteľné rozlíšenie (10 - 16 Bit)
  • vysoký druh krytia pre náročné okolité podmienky

Informačný list výrobku

Kontakt

Kontakt