Kapacit. snímače vo vyhot. M12 s IO-Link

Kapacitné snímače vo vyhotovení M12 – teraz aj s IO-Link
Kapacitné snímače vo vyhotovení M12 – teraz aj s IO-Link

Rozšírené funkcie – viac ako spínací signál

Ak chcete bezdotykovo zaznamenávať kovové a nekovové objekty alebo hladiny v priamom kontakte s médiom, potom ste s našimi kompaktnými kapacitnými snímačmi dobre vybavení. Lícujúce varianty sú ideálne na identifikáciu objektov a nelícujúce na zaznamenávanie hladín.

Informačný list výrobku (PDF súbor)

K tomu vám nová generácia vo vyhotovení M12 ponúka optimalizované technické vlastnosti. Máte tak na výber medzi vyhotoveniami s rozhraním IO-Link a konvenčným koncovým stupňom, teda zatváracím alebo otváracím kontaktom vždy s funkciou Push-Pull. Prostredníctvom teach vedenia môžete celkom jednoducho prispôsobiť citlivosť príslušnej aplikácii.
Pri vyhotoveniach s IO-Link využijete z centrálneho miesta veľké spektrum možností, ako napr. parametrizáciu alebo diagnostiku monitorovaním procesných hodnôt.
>Medzi riadkami to znamená: Získate vyššiu bezpečnosť pre svoje aplikácie.

Špeciálne funkcie

  • jednoduché nastavenie prostredníctvom teach vedenia, mimoriadne výhodné na ťažko dostupných miestach
  • rozšírené funkcie vďaka IO-Link
  • robustné teleso VA-1.4404
  • stupeň ochrany IP67
  • indikácia prevádzky, stavu a spínacích funkcií
  • veľká spínacia vzdialenosť