Viacnásobne redundantný systém – niekoľko meracích systémov v jednom telese snímača

Viacnásobne redundantný systém – niekoľko meracích systémov v jednom telese snímača

Meranie pozície pomocou digitálnych rozhraní zabezpečené proti výpadku

Naše viacnásobne redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície sú teraz dostupné s dvomi digitálnymi rozhraniami: SSI a Štart/stop. Spĺňajú tak najvyššie nároky na bezpečnosť a dostupnosť. V porovnaní s bežnými analógovými rozhraniami sú menej poruchové a poskytujú vám vyššie rozlíšenie. Navyše poskytujú rýchle snímanie údajov vďaka maximálnej frekvencii meraných hodnôt až do 1000 Hz.

Vyhľadávač výrobkov

Až tri nezávislé meracie systémy v jednom telese pracujú redundantne a zabezpečujú pre vás nepretržité spracovanie bez výpadkov. Najmä v náročných podmienkach. Odolajú tlaku do 600 bar a sú tak dokonale vhodné napríklad na použitie v bezpečnostných ventiloch a hydraulických valcoch. Aby optimálne vyhoveli vašim individuálnym potrebám, disponujú rôznymi konštrukciami a dokážu pokryť rozsahy meraní od 25 do 7620 mm.

Tak ako všetky naše magnetostrikčné snímače na meranie pozície, aj tieto varianty presvedčia vysokou reprodukovateľnosťou. Vďaka ich bezdotykovému meraniu tak nedochádza k žiadnemu opotrebeniu.

Špeciálne vlastnosti

  • redundantné meranie pozície
  • široké portfólio: štyri rozličné konštrukcie vždy s dvomi digitálnymi rozhraniami (SSI a Štart/stop)
  • maximálne rozlíšenie do 0,5 µm
  • odolnosť voči znečisteniu (IP67)
  • flexibilne nastaviteľný výstupný signál vďaka softvérovému nástroju

Informačný list výrobku (PDF súbor)

Kontaktujte nás

Máte otázky? Kontaktujte nás.