Snímače tlaku s displejom

Snímače tlaku s displejom
Snímače tlaku s displejom

Veľmi flexibilne použiteľné vďaka rozšíreným funkciám a vysokej triede ochrany IP

Pri strojoch s vysokým vyťažením je mimoriadne dôležité, aby bolo možné vždy detegovať a hodnotiť všetky parametre stroja. Platí to napríklad pre obrábanie kovov.

Moderné frézovacie a sústružnícke centrá tak majú hydraulický okruh – tak pre výmenu nástrojov, ako aj obrobkov. Aby bolo zabezpečené správne upnutie nástroja a obrobku, monitoruje sa procesný tlak príslušného hydraulického okruhu.

Informačný list výrobku (PDF súbor)

Nové snímače tlaku s displejom od spoločnosti Balluff vám na to ponúkajú vynikajúci súbor nástrojov. Táto generácia má štandardne tesnosť v IP67, voliteľne dokonca v IP69K. Okrem tejto exkluzívnej vlastnosti bodujú snímače aj s rozšírenými funkciami: Vďaka prepínateľným výstupom môžete snímače tlaku používať veľmi flexibilne a ich rozsiahle funkcie diagnostiky vám umožňujú využívať ich na Condition Monitoring.

Prepínateľné výstupy vám tak umožňujú ovládanie prostredníctvom IO-Link, ako aj načítanie analógovej hodnoty alebo nastaveného spínacieho bodu. Prostredníctvom IO-Link môžete navyše detegovať a – ak je to potrebné – aj eliminovať tlakové vrcholy v okruhu. Toto všetko podporuje vysokú disponibilnosť stroja.

Špeciálne vlastnosti

  • flexibilne použiteľné vďaka prepínateľným výstupom: analógové, digitálne, IO-Link
  • veľmi odolné aj v drsnom prostredí vďaka najvyššej tesnosti na trhu (IP67, voliteľne IP69K) a širokému rozsahu teplôt (–40…+125 °C)
  • dodatočné diagnostické funkcie: počítadlo prevádzkových hodín a tlakových vrcholov, ako aj indikácia interného vývoja teploty
  • jeden systém – všetko z jednej ruky: od snímača až po sieťovú a spojovaciu techniku

Výber produktov

Kontakt

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.